(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
询价
询价
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品类型 | 水平仪 | 长度(mm) | 83 |
磁铁 | 4处 | 高度(mm) | 53 |
测量范围(mm/m) | ±180 | 最小读取值(mm/m) | 0.01 |
精度(mm/m) | ±0.05°(20°时) | 重复精度 | ±0.03 |
外形尺寸(mm) | 约L83×W19.2×H53 | 电源 | 锂离子电池 |
工作温度范围(℃) | 0~40 | 主体材质 | 铝 |
重量(g) | 125 | 连续使用时间 | 续使用时间为6小时 *根据测量条件略有不同。 |
用途 | 用于测量倾斜角度 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空