(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • FLUKE/福禄克 325真有效值钳型表
收藏
对比
细节
类似品

FLUKE/福禄克 325真有效值钳型表

品牌:
福禄克(Fluke) [美国]
福禄克(Fluke) [美国]
暂无评价

单价(未税):

1,564.54起
(

标准单价:

1,564.54起
)

单价(未税):

1,564.54起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 数字钳形表(交流电・直流电测量用)
交流电流(A): 40A/400A
重量(g): 283 g
直流电压(V): 600V
电阻(Ω): 400Ω/4kΩ/40kΩ
保修期: 2 年
交流电压(V): 600V
尺寸(mm): 207 x 75 x 34

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
·坚固可靠的真有效值钳型表,具有直流电流和频率测量功能。
·可测量400 A交流和直流电流。
·可测量600 V交流和直流电压。
·提供真有效值交流电压和电流测量,可准确测量非线性信号。
·利用通断性检测,可测量4kΩ电阻。
·可测量500 Hz频率。
产品概述
● Fluke 325钳型表是320系列钳型表的顶配设备。
● 设计用于恶劣环境,可提供无噪声的可靠结果,因此完全值得信赖,可帮助您自信地诊断各种电气故障。
● 具有真有效值测量功能,经过优化的人体工程学设计,宽大的背光显示屏以及坚固的紧凑设计,非常适合在狭小的电缆室内测量高达400 A电流。
● 还可以利用其来测量温度、电容、交流/直流电流和频率。
● 商业和住宅电工可利用325来检验负载电流、交流电压以及电路、开关、保险丝和触点的通断性。
● 利用频率测量功能,可检查便携式发电机;直流电流测试备用电池和太阳能存储设备。
● Fluke 325提供两年质保,标配软携包。
● 提供最小/最大值功能。
● 测量温度,-10.0°C 至 400.0°C (14.0°F 至 752.0°F)。
● 宽大、易于阅读的背光显示屏显示测量值。
● 测量1000 µF电容。
● 保持功能,捕获显示屏上显示的读数。
● CAT III 600 V、CAT IV 300 V安全等级。

产品规格
FIuke 325真有效值钳形表


基本信息

产品类型 数字钳形表(交流电・直流电测量用) 直流电压(V) 600V
交流电压(V) 600V 交流电流(A) 40A/400A
电阻(Ω) 400Ω/4kΩ/40kΩ 尺寸(mm) 207 x 75 x 34
重量(g) 283 g 保修期 2 年
型号
FLUKE-325/CN
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,564.54起

2天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空