(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

指示表 施泰力3808 3809系列杠杆指示表

品牌:

施泰力(Starrett) [美国]
施泰力(Starrett) [美国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

622.05起
(

标准单价:

622.05起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥622.05)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

622.05起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
4个备选型号

3808MAC

3809MAC

3908MAC

3909MAC

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
• 采用高精度齿轮传动设计,安装有宝石轴承,运动平稳• 摩擦力可调测针会自动反转,始终保持顺时针旋转• 符合甚至超过ANSI/ASME精度要求• 高清晰、易于读取的表盘,英制读数千分表为白色背景,公制读数千分表为黄色背景• 带附件(包含2mm和4mm测针、9.5mm和4mm旋转夹钳、工具支撑固定器、扳手)及包装盒

基本信息

用途 杠杆式 刻度・最小显示(mm) 0
显示方式 表盘式 防水功能
测量数据输出接口 刻度类型 对称刻度
型号
3808MAC
3809MAC
3908MAC
3909MAC
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大测量长度(范围选择)
(mm)
直径
(mm)
分辨率
(mm)
测量范围
(mm)
表盘读数

889.79起

28天 51~100 表盘直径:32mm 0.002mm 0.2mm 0-100-0

622.05起

3天 21~50 表盘直径:32mm 0.01mm 0.8mm 0-40-0

799.65起

3天 51~100 表盘直径:40mm 0.002mm 0.2mm 0-100-0

659.56起

3天 21~50 表盘直径:40mm 0.01mm 0.8mm 0-40-0

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

用途 杠杆式 刻度・最小显示(mm) -
显示方式 表盘式 最大测量长度(范围选择)(mm) 51~100
防水功能 测量数据输出接口
刻度类型 对称刻度 直径(mm) 表盘直径:32mm
分辨率(mm) 0.002mm 测量范围(mm) 0.2mm
表盘读数 0-100-0
用途 杠杆式 刻度・最小显示(mm) - 显示方式 表盘式
最大测量长度(范围选择)(mm) 51~100 防水功能 测量数据输出接口
刻度类型 对称刻度 直径(mm) 表盘直径:32mm 分辨率(mm) 0.002mm
测量范围(mm) 0.2mm 表盘读数 0-100-0
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
4个备选型号

3808MAC

3809MAC

3908MAC

3909MAC

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 最大测量长度(范围选择)(mm)

    21~50

    51~100

  • 直径(mm)

    表盘直径:32mm

    表盘直径:40mm

  • 分辨率(mm)

    0.002mm

    0.01mm

  • 测量范围(mm)

    0.2mm

    0.8mm

  • 表盘读数

    0-100-0

    0-40-0

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

    28天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。