(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 锂电冲击电钻起子 GSB 183-LI
收藏
对比
细节
类似品

锂电冲击电钻起子 GSB 183-LI

品牌:
博世(BOSCH) [德国]
博世(BOSCH) [德国]
暂无评价

单价(未税):

953.83起
(

标准单价:

953.83起
)

单价(未税):

953.83起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
电压(V): 18
重量(g): 1500
扭矩设置: 20
最大扭矩(N·m): 56
空载速率(转/分钟): 一档374-484、二档1402-1815
充电器:
充电式:
电池容量: 2.0Ah

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● 出色的无绳自由度、便利性和安全性
● 得益于冲击钻功能,适用于多种应用,石材也能轻松胜任
● 电子装置功能可保护无刷马达并延长电池使用寿命
● 与博世所有18V电池和充电器兼容
● 是在木材中拧螺丝和石材、金属以及木材中钻孔的理想选择
规格参数
GSB 183-LI 电式冲击起子机
 
订货编号    06019K9180
扭矩(软/硬/最大)  21/56/56 Nm
空载转速(1档/2档)  374-484 / 1402-1815 rpm
电池电压    18.0 V
包括电池在内的重量    1.5 公斤
扭矩(最大)  56 Nm
重量,不包括电池    1.2 公斤
扭矩设置    20
BITURBO    否
型号中包括    • 2块GBA 18V 2.0Ah电池
  • 18V-20 Professional专业型充电器

基本信息

电压(V) 18 最大扭矩(N·m) 56
充电式 重量(g) 1500
空载速率(转/分钟) 一档374-484、二档1402-1815 电池容量 2.0Ah
扭矩设置 20 充电器
型号
06019K9180
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

953.83起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空