(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 胜利/VICTOR VICTOR 8145C智能台式万用表
收藏
对比
细节
类似品

胜利/VICTOR VICTOR 8145C智能台式万用表

根据数量多少打折
品牌:
胜利 [中国]
胜利 [中国]
暂无评价

单价(未税):

843.32起
(

标准单价:

843.32起
)

单价(未税):

843.32起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 数字万用表
尺寸: 245 × 220 × 82 mm
重量: 约2Kg

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品基本功能和性能
◆适用于校准后一年内、23℃±5℃、20~70%RH、精度=±(%设定值+字)
  测量功能量程测量范围分辨力精    度说明
  直流电压 DCV  200mV -220.00mV~220.00mV 0.01mV 0.05%+4 输入电阻:100MΩ
 2V -2.2000V~2.2000V 0.1mV 0.05%+4 输入电阻:10MΩ
 20V -22.000V~22.000V  0.001V 0.05%+4
 200V -220.00V~220.00V 0.01V 0.05%+4
 1000V -1000.0V~1000.0V 0.1V 0.1%+4
  交流电压 ACV 200mV1 0.00mV~220.00mV 0.01mV 1%+40(<400Hz) 1:输入电阻:100MΩ
 2:输入电阻:10MΩ


 <100pF
 20Hz~1kHz
 10%~110%量程
 3%+40(>400Hz)
 2V2  0.0000V~2.2000V 0.0001V 0.5%+40(<400Hz)
 3%+40(>400Hz)
 20V2 0.000V~22.000V 0.001V 0.5%+40
 200V2 0.00V~220.00V 0.01V 0.5%+40
 750V2 0.0~760.0V 0.1V 1%+40
  欧姆 OHM 200Ω 0~220.00Ω 0.01Ω 0.2%+10 测试电流:<1000uA
 开路电压:<2.5V
 2kΩ 0~2.2000kΩ 0.000lΩ 0.2%+5
 20kΩ 0~22.000kΩ 0.001kΩ 0.2%+5
 200kΩ 0~220.00kΩ 0.01 kΩ 0.5%+5
 2MΩ 0~2.2000MΩ 0.0001MΩ 0.6%+5
 20MΩ 0~22.000MΩ 0.001MΩ 1%+40
 60MΩ 0~60.00MΩ 0.01 MΩ 5%+20
  直流电流 DCI 0.2mA -0.22000mA~0.22000mA 0.01 uA 0.2%+20 输入电阻:1000Ω
 2mA -2.2000mA~2.2000mA 0.1 uA 0.2%+10 输入电阻:100Ω
 20mA -22.000mA~22.000mA 0.001mA 0.2%+10 输入电阻:10Ω
 200mA -220.00mA~220.00mA 0.01 mA 0.2%+10 输入电阻:1Ω
 10A -10.000A~10.000A 0.001A 0.5%+20 输入电阻:0.01Ω
  交流电流 ACI 0.2mA -0.22000mA~0.22000mA 0.01uA 0.8%+30 20Hz~1kHz

 10%~110%量程
 2mA -2.2000mA~2.2000mA 0.1 uA 0.8%+30
 20mA 0.000mA~22.000mA 0.001mA 0.8%+30
 200mA 0.00mA~220.00mA 0.01 mA 0.8%+30
 10A 0.000A~10.000A 0.001A 1.5%+20
  频率 FREQ 10Hz 0~9.9999Hz 0.0001Hz 0.02%+4 
 100Hz 0~99.999Hz 0.001Hz 0.02%+4 
 1000Hz 0~999.99Hz  0.01Hz 0.02%+4 
 10kHz 0~9.9999kHz 0.0001kHz 0.02%+4 
 100kHz 0~99.999kHz 0.001kHz 0.02%+4 
 1000kHz 0~999.99kHz 0.01kHz 0.02%+4 
 10MHz 0~9.9999MHz 0.0001MHz  / 
  二极管 DIODE 2V  0.0001V 1%+10 
  通断测试 CONT. 600Ω  0.1Ω ≤40ΩBB 
  电容 CAP 10nF  0~11.00nF 0.01nF 5%+50 
 100nF 0~110.0nF 0.1nF 5%+5 
 1000nF 0~1100nF 1nF 5%+5 
 10µF 0~11.00µF 0.01uF 5%+5 
 100µF 0~110.0µF 0.1uF 5%+5 
 1000µF 0~1100µF 1uF 5%+50 
  温度 K -200.0~1372.0 0.1°C 0.5%+5°C 
产品一般特征
1、工作温度及湿度:0 to 50ºC  ≤80%RH 无凝露;40 to 50ºC  ≤70%RH。   
2、储存温度及湿度:-25 to 60ºC  ≤90%RH无凝露。
3、 绝缘电阻
             ≥100MΩ、500VDC、1分钟,在输入端子、AC端子、外壳之间
4、 耐电压
             ≥2000VAC、1分钟、5mA, 在输入端子、AC端子、外壳之间
5、符合安全标准
             EN61010-1; 1995, EN61010-2-031; 1995
             过压保护 II 类 ( 大输入电压:AC/DC1000V )
             污染等级 2级
6、电磁兼容性(EMC):
              EN61326-1:2006
              符合性能判据2,即功能和性能暂时降低或丧失,但能自行恢复。
7、震动及跌落:
             IEC 60068-2-64:2008、IEC 60068-2-32:2008
              随机,2g,5~500Hz;1米落下测试。
8、CE认证。
9、质量标准:依照CQC ISO 9001 开发、设计和制造。
10、校准周期及预热时间:
             为保证本表精度,其校准周期为一年 
             开机预热时间为1小时 
11、仪表显示及按键
             双显示LCD:73mm × 40mm
             白色LED背光并可设置背光时间 
12、仪表供电  
             220V±10%AC,电源频率:50Hz或60Hz,功率:约3VA 
13、尺寸及重量 
              245 × 220 × 82(mm) ,约2Kg
产品其它特征
1、显示刷新速率:
           直流电压、直流电流电流、电阻及二极管:快速20次/秒、慢速2.5次/秒。
           交流电压、交流电流:快速24次/秒、慢速3次/秒。
2、电流输入保护:
           mA :200mA/250V Fast FUSE
          10A :10A/250V Fast FUSE
3、DCV测量
           共模抑制:50Hz / 60Hz   ≥ 120分贝
           串模抑制:50Hz / 60Hz(Rs=1kΩ) ≥ 80分贝
4、ACV测量
            共模抑制: 50Hz / 60Hz(Rs=1kΩ) ≥ 80分贝
            输入短路,则剩余读数对所列出的精度影响 <5%
5、 温度系数:0.1 × 基本精度 / ℃(温度范围<18℃ 或 >28℃)

基本信息

产品类型 数字万用表 尺寸 245 × 220 × 82 mm
重量 约2Kg
型号
VC8145C
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

843.32起

7天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空