(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 胜利/VICTOR VC3021指针万用表
收藏
对比
细节
类似品

胜利/VICTOR VC3021指针万用表

根据数量多少打折
品牌:
胜利 [中国]
胜利 [中国]
暂无评价

单价(未税):

79.00起
(

标准单价:

79.00起
)

单价(未税):

79.00起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
直流电压(V): 0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V
电阻(Ω): ×1Ω/×10Ω/×100Ω/×1kΩ/×100kΩ
机身颜色 : 深灰
交流电压(V): 10V/50V/250V/1000V
输入阻抗: 9kΩ-20kΩ
尺寸: 机身尺寸155×90×48mm、外包装尺寸 396×312×433mm
直流电流(A): 50uA/2.5mA/25mA/0.25A/10A
电源: 1.5V×2
重量: 标准包装箱毛重:24kg

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品参数
基本功能量程基本准确度
直流电压0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V±3%
交流电压10V/50V/250V/1000V±4%
直流电流50uA/2.5mA/25mA/0.25A/10A±3%
电阻×1Ω/×10Ω/×100Ω/×1kΩ/×100kΩ±3%

特殊功能一般特征
三极管测试      √机身颜色      机身-深灰
通断报警      √机身重量      300g (含电池)
dBm      √机身尺寸      155×90×48mm
防震保护      √标准配件      表笔,电池,说明书,合格证
电路保护      √标准内包装      彩盒
功能保护      √外包装尺寸      396×312×433mm
输入阻抗      9kΩ-20kΩ标准包装箱毛重      24kg       
操作方式      手动量程  
电源      1.5V×2  

基本信息

直流电压(V) 0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V 交流电压(V) 10V/50V/250V/1000V
直流电流(A) 50uA/2.5mA/25mA/0.25A/10A 电阻(Ω) ×1Ω/×10Ω/×100Ω/×1kΩ/×100kΩ
输入阻抗 9kΩ-20kΩ 电源 1.5V×2
机身颜色  深灰 尺寸 机身尺寸155×90×48mm、外包装尺寸 396×312×433mm
重量 标准包装箱毛重:24kg
型号
VC3021
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

79.00起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空