(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 专业级可调式换头扭力扳手
  • 专业级可调式换头扭力扳手
  • 专业级可调式换头扭力扳手
收藏
对比
细节
类似品

专业级可调式换头扭力扳手

品牌:
世达(SATA TOOLS) [美国]
世达(SATA TOOLS) [美国]
暂无评价

单价(未税):

999.12起
(

标准单价:

999.12起
)

单价(未税):

999.12起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
20-100
40-200
68-340
查看全部(3)
最小刻度 (N・m) :
0.5
1
2
查看全部(3)
全长 (mm) :
424
530
591
查看全部(3)
插件安装尺寸 (mm) :
9×12
14×18
查看全部(2)
全长 (mm) :
424
530
591
查看全部(3)
类型 :
96321
96322
96323
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 机械显示式
本体/选购件: 本体
有无头部交换功能:
扭矩精度(±%): ±3%

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扭矩调整范围 (N・m) 最小刻度 (N・m) 全长 (mm) 插件安装尺寸 (mm) 全长 (mm) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
●    优质铬钒钢方形接头锻造而成,表面镀铬处理    
●    杆身整体热处理,经久耐用不易变形    
●    下拉式卡环调节扭力,高效方便    
●    铝合金滚花手柄,阳极氧化处理,美观大方    
●    可选择以下9×12mm ,14×18mm接口的方插扳手头配合使用
产品规格

基本信息

产品类型 机械显示式 有无头部交换功能
扭矩精度(±%) ±3% 本体/选购件 本体
型号
96321
96322
96323
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
最小刻度
(N・m)
全长
(mm)
插件安装尺寸
(mm)
全长
(mm)
重量
(g)

999.12起

9天 20-100 0.5 424 9×12 424 1020

1,007.96起

9天 40-200 1 530 14×18 530 1390

1,123.01起

9天 68-340 2 591 14×18 591 1460

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空