(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 大型油浴锅
  • 大型油浴锅
收藏
对比
细节
类似品

大型油浴锅

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

6,782.56起
(

标准单价:

6,782.56起
)

单价(未税):

6,782.56起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
4-1726-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 油浴锅
厂家型号: BOB-300
电源(V): AC100 50/60Hz
材质: 主体:SUS304、水槽:SUS304
控温精度: ±2℃
销售包装: 1台
形式: 恒温
传感器: K型热电偶
外形尺寸(mm): 314×364×120
控温方式: 微电脑PID控制
电源线长度: 2.5m 3P插头
加热功率(W): 1000
容积(L): 7
槽尺寸(mm): Φ300×120
重量(g): 2700
定时时间范围: 0~99小时59分(带装置停止功能)
安全功能: 防止过升温装置・防止过电流保险丝
温度设定: 室温+5~200℃

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 大容量型油浴
● 采用PID控制可实现高精度且稳定的温度控制。
● 正面宽阔,适用于蒸发器。
● 控制部分位于侧面,可同时使用磁力搅拌器与搅拌排水板。
● 方便对大型容器进行加热的正面宽大型产品。
产品规格
● 外形尺寸(mm):314×364×120
● 槽内尺寸(mm):Φ300×120
● 材质:主体/SUS304、水槽/SUS304
● 水槽容量:7L
● 温度设置范围:室温+5~200℃
● 温度调节精度:±2℃
● 温度调节器计时器:0~99小时59分(带装置停止功能)
● 温度控制方法:微电脑PID控制
● 温度传感器:K型热电偶
● 加热器容量:夹套加热器1000W
● 安全装置:防止过升温装置・防止过电流保险丝
● 电源:AC100V50/60Hz
● 电源线:2.5m3P插头
● 重量约2.7kg
● ※不附带排水板。
注意事项
电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 油浴锅 形式 恒温
容积(L) 7 厂家型号 BOB-300
传感器 K型热电偶 槽尺寸(mm) Φ300×120
电源(V) AC100 50/60Hz 外形尺寸(mm) 314×364×120
重量(g) 2700 材质 主体:SUS304、水槽:SUS304
控温方式 微电脑PID控制 定时时间范围 0~99小时59分(带装置停止功能)
控温精度 ±2℃ 电源线长度 2.5m 3P插头
安全功能 防止过升温装置・防止过电流保险丝 销售包装 1台
加热功率(W) 1000 温度设定 室温+5~200℃
型号
4-1726-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

6,782.56起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空