(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 数显恒温水槽
  • 数显恒温水槽
  • 数显恒温水槽
收藏
对比
细节
类似品

数显恒温水槽

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

4,636.54起
(

标准单价:

4,636.54起
)

单价(未税):

4,636.54起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
TM-4A
TM-3A
查看全部(2)
槽尺寸 (mm) :
180×252×153
查看全部(1)
控温范围 (℃) :
室温+5~+80
室温+5~+180
查看全部(2)
备注 :
类型:水浴
类型:油浴
查看全部(2)
类型 :
1-4594
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 恒温水槽
电源(V): AC100
形式: 恒温
控温方式: 微电脑PID控制
传感器: Pt100Ω
销售包装: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 槽尺寸 (mm) 控温范围 (℃) 备注 加热功率 (W) 附属品 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 小型的机身中装载了很多便利的功能。
● 采用了精炼的温度控制算法和低误差的铂金温度传感器,可以进行高精度的温度控制。
● 温度设置・定时器设置采用了易于使用的旋钮输入方式,以实现快速和可靠的设置。
● 采用微电脑PID控制,可进行高精度的温度控制。
● 当达到设定温度・设定时间时,由蜂鸣器通知。
● 采用由2个独立电路组成的双锁定结构。
● 标准配备了4种定时器状态(ON、OFF、ON/OFF、SV)。
● 外形精致、易读的显示屏幕。采用可视性好的负背光LCD。
● 还可以显示钥匙锁设置和总操作时间・定时器及程序的剩余时间。
● TM-3A标准配置了数据存储・通信功能,可以在电脑上以表格・图形的形式进行实时监测和数据管理 通过结合使用外部循环喷嘴或冷却线圈,可以将温度设置在室温以下。
产品规格
● 符合RoHS2 (EU)2015/863
规格概述
注意事项
电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 恒温水槽 形式 恒温
传感器 Pt100Ω 电源(V) AC100
控温方式 微电脑PID控制 销售包装 1台
型号
1-4594-33
1-4594-34
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 槽尺寸
(mm)
控温范围
(℃)
备注 加热功率
(W)
附属品

4,636.54起

21天 TM-3A 180×252×153 室温+5~+80 类型:水浴 1000 水槽(耐热ABS树脂)・专用软件(CD・ROM)

4,731.35起

21天 TM-4A - 室温+5~+180 类型:油浴 1200 -

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空