(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 水浴 方形槽
  • 水浴 方形槽
收藏
对比
细节
类似品

水浴 方形槽

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

4,295.20起
(

标准单价:

4,295.20起
)

单价(未税):

4,295.20起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
1-3146-41
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 油浴锅
厂家型号: WB-80K
电源(V): AC100 50/60Hz
重量(g): 4000
控温方式: 微型计算机PID控制
电源线长度: 2.5m(3P插头)
加热功率(W): 750
形式: 恒温
传感器: K型热电偶
形状: 方型
材质: 主体:SUS430、水槽:SUS304
定时时间范围: 0~99小时59分钟
安全功能: 温度过升防止装置・过电流保险丝
容积(L): 5
槽尺寸(mm): 225×188×150
外形尺寸(mm): 260×280×243
功率: 800W
控温精度: ±2°C
销售包装: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 采用PID控制可实现高精度且稳定的温度控制。
● 采用防水面板(适合IP67)型运转开关。
产品规格
● 外尺寸(mm):260×266(含突起尺寸/280)×243
● 槽内尺寸(mm):225×188×150
● 水槽容量:5L
● 本体材质:不锈钢(SUS430)
● 水槽材质:不锈钢(SUS304)
● 温度设定范围:室温+5~80°C
● 温度显示精度:±2°C
● 温度传感器:K热电偶
● 温度控制方式:微型计算机PID控制
● 计时器设定范围:0~99小时59分钟
● 可安装温度计尺寸:φ7~φ10mm
● 安全装置:温度过升防止装置・过电流保险丝
● 加热器容量:种子加热器750W
● 电源:AC100V50/60Hz800W
● 电源线:2.5m(3P插头)
● 重量:约4kg
● 方型槽
● ※不附带沥水板。
注意事项
电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 油浴锅 形式 恒温
容积(L) 5 厂家型号 WB-80K
传感器 K型热电偶 槽尺寸(mm) 225×188×150
电源(V) AC100 50/60Hz 形状 方型
外形尺寸(mm) 260×280×243 重量(g) 4000
材质 主体:SUS430、水槽:SUS304 功率 800W
控温方式 微型计算机PID控制 定时时间范围 0~99小时59分钟
控温精度 ±2°C 电源线长度 2.5m(3P插头)
安全功能 温度过升防止装置・过电流保险丝 销售包装 1台
加热功率(W) 750
型号
1-3146-41
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

4,295.20起

60天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空