(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 油浴锅
  • 油浴锅
  • 油浴锅
  • 油浴锅
  • 油浴锅
收藏
对比
细节
类似品

油浴锅

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

4,627.05起
(

标准单价:

4,627.05起
)

单价(未税):

4,627.05起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
容积(L) :
4
5
查看全部(2)
厂家型号 :
OB-250K
OBS-250M
OB-200K
查看全部(3)
传感器 :
K型热电偶
查看全部(1)
槽尺寸 (mm) :
φ180×180
225×188×150
查看全部(2)
外形尺寸 (mm) :
260×280×243
260×290×241
查看全部(2)
重量 (g) :
4500
5300
5500
查看全部(3)
材质 :
主体:SUS430、水槽:SUS304
主体・垫板:SUS430、槽:SUS304、搅拌垫板:不锈钢(SUS304・430)
查看全部(2)
控温方式 :
微机PID控制
查看全部(1)
定时时间范围 :
0~99小时59分钟
查看全部(1)
控温精度 :
±2℃
查看全部(1)
电源线长度 :
2.5m(3P插头)
2.5m3P插头(带2P转换插头)
查看全部(2)
安全功能 :
温度过度升高防止装置・过电流防止保险丝
温度过度升高防止装置・过电流防止保险丝・防滴开关
查看全部(2)
类型 :
1-3147
2-7939-22
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 油浴锅
功率: 800W
形式: 恒温
销售包装: 1台
电源(V): AC100 50/60Hz
加热功率(W): 750

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 容积(L) 厂家型号 传感器 槽尺寸 (mm) 外形尺寸 (mm) 重量 (g) 材质 控温方式 定时时间范围 控温精度 电源线长度 安全功能 温度设定 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 通过PID控制实现了稳定的高精度温度控制。
● 运行开关采用面板防水型(符合IP67)产品。
● 内置水槽的箱型油浴锅新推出适用250℃的型号!
● 2-7939-22内置搅拌器,可一边加热一边搅拌试样或热介质。
产品规格
<1-3147-41>
<1-3147-42>

● 主体材质:SUS430
● 水槽材质:SUS304
● 安全装置:温度过度升高防止装置・过电流防止保险丝・防滴开关
● 加热器容量:750W
● 电源:AC100V50/60Hz800W
● 电源线:2.5m3P插头(带2P转换插头)
<2-7939-22>
● 温度设定范围:OBS-250M/室温+5~250℃
● 温度调节精度:±2℃
● 加热器容量:护套加热器750W
● 温度传感器:K热电偶
● 温度控制方式:微机PID控制
● 转速:100~1200rpm
● 定时器设定范围:0~99小时59分钟
● 安全装置:温度过度升高防止装置・过电流防止保险丝
● 材质:主体・垫板/SUS430、槽/SUS304、搅拌垫板/不锈钢(SUS304・430)
● 电源:AC100V50/60Hz800W
● 电源线长度:2.5m(3P插头)
● 水槽容量:4L
注意事项
电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 油浴锅 形式 恒温
电源(V) AC100 50/60Hz 功率 800W
销售包装 1台 加热功率(W) 750
型号
1-3147-41
1-3147-42
2-7939-22
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
容积(L) 厂家型号 传感器 槽尺寸
(mm)
外形尺寸
(mm)
重量
(g)
材质 控温方式 定时时间范围 控温精度 电源线长度 安全功能 温度设定

4,627.05起

16天 5 OB-200K - 225×188×150 260×280×243 4500 主体:SUS430、水槽:SUS304 - - - 2.5m3P插头(带2P转换插头) 温度过度升高防止装置・过电流防止保险丝・防滴开关 室温+5~200℃

6,238.94起

16天 5 OB-250K - 225×188×150 260×280×243 5300 主体:SUS430、水槽:SUS304 - - - 2.5m3P插头(带2P转换插头) 温度过度升高防止装置・过电流防止保险丝・防滴开关 室温+5~250℃

7,149.18起

16天 4 OBS-250M K型热电偶 φ180×180 260×290×241 5500 主体・垫板:SUS430、槽:SUS304、搅拌垫板:不锈钢(SUS304・430) 微机PID控制 0~99小时59分钟 ±2℃ 2.5m(3P插头) 温度过度升高防止装置・过电流防止保险丝 室温+5~250℃

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空