(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
16天
16天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 外形尺寸 (mm) | 内部尺寸 (mm) | 厂家型号 | 电源线长 (m) | 附属品 | 电源 | 重量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品类型 | 电炉 | 材质 | 外装/炉材:不锈钢耐热涂装、陶瓷纤维 |
温度控制方式 | PID控制 | 温度设定范围 | 100~1280℃ |
销售包装 | 1台 |
型号 |
---|
1-6033-21 |
1-6033-22 |
1-6033-23 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外形尺寸 (mm) | 内部尺寸 (mm) | 厂家型号 | 电源线长 (m) | 附属品 | 电源 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥32,748.20起 | 16天 | 355×460×485 | 150×190×120 | HPM-0N | 2(2P插头) | 底板×1张 | AC100V 10A | 300000 | ||
¥33,898.64起 | 16天 | 355×480×535 | 150×193×168 | HPM-1N | 2(圆端子) | 底板×1张,排气口塞×1个 | AC100V 15A | 320000 | ||
¥55,912.21起 | 16天 | 485×550×685 | 260×275×260 | HPM-2N | 2(圆端子) | 莫来石搁板×2张,骰子型支柱×3个,L型支柱×3个,排气口塞×1个 | AC100V 15A | 570000 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空