(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 恒温珠浴锅
收藏
对比
细节
类似品

恒温珠浴锅

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

15,265.49起
(

标准单价:

15,265.49起
)

单价(未税):

15,265.49起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
3-6770-12
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 干式・恒温器
厂家型号: BBCW-2
电源: AC100V 50/60Hz 3P插头
销售包装: 1台
外形尺寸(mm): 335×241×266
材质: 主机:钢、水槽·盖子:SUSU304
温度控制方式: PID控制
重量(g): 9000
内部尺寸(mm): 300×150×150
规格: 冷却、加温
温度设定范围: 室温-20~60℃(※0℃以下时不可)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 采用帕尔贴单元。可进行精细的温度管理。
● 用铝珠作为热媒,不使用水・油等液体,可以很容易地对样本进行加热/冷却・加温。
● 不使用液体,因此不会把周围弄脏,便于收拾整理。
● 铝珠可以重复利用,经济实惠。插入物可保持任意的角度和深度。
● 作为防干扰・热损失、节能措施,标准配备了SUS304制盖子。
规格概述
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 干式・恒温器 外形尺寸(mm) 335×241×266
内部尺寸(mm) 300×150×150 厂家型号 BBCW-2
材质 主机:钢、水槽·盖子:SUSU304 规格 冷却、加温
电源 AC100V 50/60Hz 3P插头 温度控制方式 PID控制
温度设定范围 室温-20~60℃(※0℃以下时不可) 销售包装 1台
重量(g) 9000
型号
3-6770-12
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

15,265.49起

60天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空