(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 带模拟定时器搅拌器 MS系列
  • 带模拟定时器搅拌器 MS系列
收藏
对比
细节
类似品

带模拟定时器搅拌器 MS系列

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

7,869.79起
(

标准单价:

7,869.79起
)

单价(未税):

7,869.79起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
MSA-1NTa
MSD-1NTa
查看全部(2)
规格类型 :
数码・带定时器
模拟・带定时器
查看全部(2)
类型 :
1-5917
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 磁力搅拌器
材质: 顶板・本体外装:SUS304、磁铁:钕磁铁
电源线长(m): 2.5
电源(V): AC100
搅拌容量(ml): 20000
附属品: 附3P插头・2P转换适配器
尺寸(mm): 180×180×99
电机: 直流无刷电机
销售包装: 1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 规格类型 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 10个强力钕磁铁排列,使磁力线向上延伸,即使放置水浴等也可以搅拌。
● 强力磁铁和强力直流无刷电机,不仅可搅拌高粘度样品,还可用于大型搅拌器(长度大于100mm)。
● 不锈钢外包装,耐化学性良好,液体不易渗入本体内。
● 旋钮式设置,可以轻松设定旋转数。(无反馈控制)
● 顶板的容器位置显示不是通过印刷而是通过激光加工显示,使用时不易消失,具有良好的耐久性。
● ※转子磁铁和接触面积引起的摩擦力较大时,有时不会转动。
产品规格
● 尺寸(mm):180×180×99
● ★输入数:1个
● 搅拌容量:20L
● 电机:直流无刷电机
● 磁铁:钕磁铁(Φ19×10mm)×10个
● 材质:顶板・本体外装/SUS304
● 电源:AC100V50/60Hz
● 电源线长:2.5m(附3P插头・2P转换适配器)
● 定时功能:最长500小时(可切换16档范围)
● ※为防止事故发生,请在有人监视的时间内进行定时设定。
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 磁力搅拌器 电源(V) AC100
尺寸(mm) 180×180×99 材质 顶板・本体外装:SUS304、磁铁:钕磁铁
搅拌容量(ml) 20000 电机 直流无刷电机
电源线长(m) 2.5 附属品 附3P插头・2P转换适配器
销售包装 1个
型号
1-5917-41
1-5917-42
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 规格类型

7,869.79起

16天 MSA-1NTa 模拟・带定时器

8,249.05起

16天 MSD-1NTa 数码・带定时器

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空