(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 实验室用搅拌机
收藏
对比
细节
类似品

实验室用搅拌机

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,318.59起
(

标准单价:

3,318.59起
)

单价(未税):

3,318.59起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
CC-4346-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

35天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

35天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

35天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 搅拌器
厂家型号: AS-2000
最大扭矩: 70N·cm
销售包装: 1个
转速(rpm): 40~2000
适用粘度: 20000cps
控制操作形式: 旋钮数字控制
电源(V): AC220(50Hz)
最大搅拌量(l): 50l/H2O
数字显示: LED数字显示

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 密封超低静音,转速稳定,内置自动过载保护,适合不同场合使用穿透式搅拌桨
● 低速平稳启动,增强安全性
● 对于搅拌时的粘度变化,使设定转数保持高精度。
● 采用了无刷电动机,无需对电动机本身进行维修。
产品规格
● 显示/控制方式:LED数字显示/旋钮数字控制
● 控制精度:±1rpm
● 最大搅拌粘度:20000cps
● 最大搅拌量:50l/H2O
● 最大夹持直径:φ10mm
● 正反转功能:无
● 马达输入/输出功率:70/50W
● 电源:220V 50Hz
● 标准配置:搅拌器主机、平板铁架台、固定夹及四叶不锈钢搅拌桨
注意事项
包装样式:因新老包装更替,近期会出现白色、蓝色两种颜色产品随机发货,配件、参数、性能没有变化。

基本信息

产品类型 搅拌器 转速(rpm) 40~2000
电源(V) AC220(50Hz) 厂家型号 AS-2000
适用粘度 20000cps 最大搅拌量(l) 50l/H2O
最大扭矩 70N·cm 控制操作形式 旋钮数字控制
数字显示 LED数字显示 销售包装 1个
型号
CC-4346-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

3,318.59起

35天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空