(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 通用振荡器
  • 通用振荡器
收藏
对比
细节
类似品

通用振荡器

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

14,442.95起
(

标准单价:

14,442.95起
)

单价(未税):

14,442.95起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
1-5175-31
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 振荡器
尺寸(mm): 480×442×477
电源线长(m): 2.5(3P插头)
振荡方式: 垂直・水平(单侧)
电源(V): AC100V
材质: 外装:钢、支架安装部:铝
重量(g): 35000
销售包装: 1台
厂家型号: US-S200
电机: 直流无刷电机
功率: 约150W

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 大型振荡器的最终版本!
● 通过更换各种可选的支架,可广泛用于分液漏斗、试管、离心沉淀管、烧瓶等的振荡。
● 计时器功能允许您设置连续或任意时间。
● 你可以上下摆动,改变方向,水平摆动。
产品规格
● 摇动方式:上下、水平(单面)
● 本体尺寸(mm):480×442×477
● 摇动次数设定范围:最大装载重量时/300rpm
● 摇动幅度:40mm
● 速度调节方式:电子控制方式
● 计时器:0~60分钟(可连续运行)
● 旋转计:数码显示3位数
● 最大装载重量:5kg(含支架)
● 电机:直流无刷电机
● 电源:AC100V50/60Hz2A
● 电源线长:2.5m(3P插头)
● 耗电:约150W
● 重量:35kg
● 安全装置:电机过电流检测电路、电机热敏保护器、过电流保护保险丝
● 材质:外装/钢、支架安装部/铝

基本信息

产品类型 振荡器 电源(V) AC100V
厂家型号 US-S200 尺寸(mm) 480×442×477
材质 外装:钢、支架安装部:铝 电机 直流无刷电机
电源线长(m) 2.5(3P插头) 重量(g) 35000
功率 约150W 振荡方式 垂直・水平(单侧)
销售包装 1台
型号
1-5175-31
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

14,442.95起

16天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空