(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 摇匀机VMR系列
  • 摇匀机VMR系列
  • 摇匀机VMR系列
收藏
对比
细节
类似品

摇匀机VMR系列

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

7,490.52起
(

标准单价:

7,490.52起
)

单价(未税):

7,490.52起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
电源 (V) :
AC100
AC100V
查看全部(2)
厂家型号 :
VMR-10R
VMR-5R
VMR-3R
查看全部(3)
尺寸 (mm) :
450×189×99
450×255×99
450×290×360
查看全部(3)
电机 :
感应电机(输出6W)
感应电机(输出15W)
查看全部(2)
搅拌辊数量 :
3个
5个
5个×2排
查看全部(3)
销售包装 :
1个
1台
查看全部(2)
类型 :
1-1186
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

25天以内

50天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 搅拌器
电源线长(m): 2.5(3P插头)
转速(rpm): 20~112
搅拌方式: 跷跷板搅拌(±2.5°)+旋转搅拌
材质: 滚轴:PVC(氯乙烯树脂)
振幅: 15mm

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 电源 (V) 厂家型号 尺寸 (mm) 电机 搅拌辊数量 销售包装 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 转轮出现跷跷板现象,可以进行混合。操作过程中易于更换。
● 瓶颈可用范围可达φ30mm.可电子设置转数、计时。
产品规格
● 搅拌方式:跷跷板搅拌(±2.5°)+旋转搅拌
● 滚轴尺寸:φ32×350mm
● 电机:感应电机输出6W(1-1186-13输出15W)
● 振幅:15mm
● 计时器:0~9小时59分钟
● 滚轴间隔:35mm
● 滚轴材质:PVC(氯乙烯树脂)
● 电源:AC100V50/60Hz0.5A
● 电源线长:2.5m(3P插头)
● 转速(rpm):20~112
● 1-1186-13尺寸(mm):450x290x360
● 1-1186-13滚筒数量:5x2步

基本信息

产品类型 搅拌器 转速(rpm) 20~112
材质 滚轴:PVC(氯乙烯树脂) 电源线长(m) 2.5(3P插头)
搅拌方式 跷跷板搅拌(±2.5°)+旋转搅拌 振幅 15mm
型号
1-1186-11
1-1186-12
1-1186-13
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
电源
(V)
厂家型号 尺寸
(mm)
电机 搅拌辊数量 销售包装

7,490.52起

16天 AC100 VMR-3R 450×189×99 感应电机(输出6W) 3个 1台

7,869.79起

25天 AC100 VMR-5R 450×255×99 感应电机(输出6W) 5个 1台

14,601.77起

50天 AC100V VMR-10R 450×290×360 感应电机(输出15W) 5个×2排 1个

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空