(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 防水电子秤
  • 防水电子秤
收藏
对比
细节
类似品

防水电子秤

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,612.52起
(

标准单价:

3,612.52起
)

单价(未税):

3,612.52起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
WPLS60K1
WPLS150K5
查看全部(2)
尺寸 (mm) :
303×520×600
403×620×920
查看全部(2)
秤盘尺寸 (mm) :
303×403
403×503
查看全部(2)
最大称量 (kg) :
60
150
查看全部(2)
最小称量 (g) :
1
5
查看全部(2)
线性 (g) :
±2
±10
查看全部(2)
重现性 (g) :
±2
±10
查看全部(2)
重量 (g) :
12000
16000
查看全部(2)
类型 :
C4-559
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 数显式台秤
功能: 个数・扣除皮重・%・CAL EXT
电源: AC100~240V 50/60Hz
销售包装: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 尺寸 (mm) 秤盘尺寸 (mm) 最大称量 (kg) 最小称量 (g) 线性 (g) 重现性 (g) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品规格
● 重现性:WPLS60K1/±2g、WPLS150K5/±10g
● 直线性:WPLS60K1/±2g、WPLS150K5/±10g
● 功能:个数・扣除皮重・%・CAL EXT
● 响应速度:约2秒
● 显示:LCD、条形图、带背光
● 电源:AC100~240V 50/60Hz
● 电池工作时间:约50小时
● 防水等级:称量部/IP67、显示部/IP65
● 称量盘尺寸:WPLS60K1/303×403mm、WPLS150K5/403×503mm
● 尺寸:WPLS60K1/303×520×600mm、WPLS150K5/403×620×920mm
● 重量:WPLS60K1/约12kg、WPLS150K5/约16kg

基本信息

产品类型 数显式台秤 电源 AC100~240V 50/60Hz
销售包装 1台 功能 个数・扣除皮重・%・CAL EXT
型号
C4-559-02
C4-559-03
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 尺寸
(mm)
秤盘尺寸
(mm)
最大称量
(kg)
最小称量
(g)
线性
(g)
重现性
(g)
重量
(g)

3,612.52起

3天 WPLS60K1 303×520×600 303×403 60 1 ±2 ±2 12000

4,352.09起

3天 WPLS150K5 403×620×920 403×503 150 5 ±10 ±10 16000

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空