(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 温湿度报警记录器
  • 温湿度报警记录器
收藏
对比
细节
类似品

温湿度报警记录器

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,375.47起
(

标准单价:

1,375.47起
)

单价(未税):

1,375.47起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
AS-235XFA
AS-135XFA
查看全部(2)
测定项目 :
温度
温度、湿度
查看全部(2)
测试范围 :
-40~+80℃
-40~+80℃、0~99%RH
查看全部(2)
分辨率 :
温度:0.1℃
温度:0.1℃/湿度:0.1%
查看全部(2)
精度 :
温度:±0.3℃(-10~+50℃)、±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)
温度:±0.3℃(-10~+50℃)、±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)/湿度:±5%
查看全部(2)
类型 :
4-594
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
尺寸(mm): 55×90×20
销售包装: 1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 测定项目 测试范围 分辨率 精度 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 为IP67防水规格,无凸起部位,方便擦拭。
● 单独有68dB的蜂鸣器报警,因此,可轻松进行应急措施、研究、作为临床上弱点的温度与湿度等环境管理。
● 可以进行最高与最低温度显示的复位与蜂鸣器的重位(停止)。
● 只需将其靠近NFC通信阅读器(RC-S380/S)即可进行设置、测量、记录和确认。
● 利用蜂鸣器通知温湿度的异常情况!
产品规格
● 温度:测定范围/-40~+80℃、测定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分辨率/0.1℃
● 湿度(235XFA):测定范围/0~99%、测定精度/±5%、分辨率/0.1%
● 传感器:温度/热敏电阻、湿度/静电容量式
● 记录:记录间隔/1~255分钟任选、记录容量/温度16000件(135XFA)・温、湿度各16000件(235XFA)、记录方式/一次性滚动
● 电源:CR2477锂电池×1个(附带测度用)
● 电池寿命:约1年(待机状态时)
● 支持OS:Win

基本信息

尺寸(mm) 55×90×20 销售包装 1个
型号
4-594-01
4-594-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 测定项目 测试范围 分辨率 精度

1,375.47起

16天 AS-135XFA 温度 -40~+80℃ 温度:0.1℃ 温度:±0.3℃(-10~+50℃)、±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)

1,941.85起

16天 AS-235XFA 温度、湿度 -40~+80℃、0~99%RH 温度:0.1℃/湿度:0.1% 温度:±0.3℃(-10~+50℃)、±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)/湿度:±5%

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空