(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 温度调节器
  • 温度调节器
  • 温度调节器
  • 温度调节器
  • 温度调节器
收藏
对比
细节
类似品

温度调节器

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,135.27起
(

标准单价:

3,135.27起
)

单价(未税):

3,135.27起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
TS-K3G
TS-KG
TS-PG
查看全部(3)
尺寸 (mm) :
135×145×95
250×200×145
查看全部(2)
备注 :
附属传感器:3个K热电偶
附属传感器:Pt100Ω
附属传感器:K热电偶
查看全部(3)
最小单位 :
0.1℃
1℃
查看全部(2)
设定范围 :
-19.9~+99.9℃
0~999℃
查看全部(2)
类型 :
1-5719
1-5724
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
材质: 传感器护套材质:SUS316
销售包装: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 尺寸 (mm) 备注 最小单位 设定范围 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● SSR与PID自动调节相匹配,可实现更精确的温度调节。
● 可选择95~240V交流电源。
产品规格
● 包装数:1个
● 传感器护套材质:SUS316
● 传感器尺寸:Φ3.2×200mm
● 电缆长:2m
● 安全功能:防止过升继电器
● 温度调节精度:±0.3%FS±1digit
● 温度控制:PID控制(自动调整·SSR方式)
● ※使用附带的K热电偶传感器时的测定范围为0~750°C。
● ※请将套筒的温度设置在100°C以下。
规格概述

基本信息

材质 传感器护套材质:SUS316 销售包装 1台
型号
1-5719-21
1-5719-22
1-5724-21
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 尺寸
(mm)
备注 最小单位 设定范围

3,337.55起

16天 TS-PG 135×145×95 附属传感器:Pt100Ω 0.1℃ -19.9~+99.9℃

3,135.27起

16天 TS-KG 135×145×95 附属传感器:K热电偶 1℃ 0~999℃

10,012.64起

16天 TS-K3G 250×200×145 附属传感器:3个K热电偶 1℃ 0~999℃

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空