(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 水分活度仪
  • 水分活度仪
  • 水分活度仪
  • 水分活度仪
  • 水分活度仪
  • 水分活度仪
  • 水分活度仪
收藏
对比
细节
类似品

水分活度仪

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

5,878.63起
(

标准单价:

5,878.63起
)

单价(未税):

5,878.63起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
MD-AW1
MD-AW2
MD-AW3
查看全部(3)
类型 :
带简易存储(20件)
可记录日志(999件)
仅测量
查看全部(3)
类型 :
4-2453
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
测定项目: 水分活度
精度: ±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)(at25℃)
销售包装: 1台
测试范围: 0~1.00Aw
尺寸(mm): 120×60×58
重量: 0.6kg(含电池)
分辨率: 0.01Aw
材质: 主机:不锈钢(SUS304)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 类型 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 便于在工作台上使用的小型简单设计。也不会妨碍在现场的测定。
● 操作简单,安装样品杯后,只需通过一个按钮即可进行测量。(约5分钟)
● 显示区和样品储存区分离,以提高稳定性和可操作性。
● 小型方便,可在广范围的量程下测量水分活性。
产品规格
● 主机尺寸(mm):120×60×58
● 主机材质:不锈钢(SUS304)
● 测量方式:静电容量式湿传感器
● 测量范围:0~1.00Aw
● 测量精度:±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/试样・环境温度25℃时
● 分辨率:0.01Aw
● 电源:5号干电池×2节(附带测试用)
● 附件:样品杯100个(材质:PS/杯内径φ35×10mm)、替换过滤器3片、USB数据线1m(仅AW3)
● 更换用底盘材质:PS
● 重量:0.6kg(含电池)

基本信息

测定项目 水分活度 测试范围 0~1.00Aw
分辨率 0.01Aw 精度 ±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)(at25℃)
尺寸(mm) 120×60×58 材质 主机:不锈钢(SUS304)
销售包装 1台 重量 0.6kg(含电池)
型号
4-2453-01
4-2453-02
4-2453-03
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 类型

5,878.63起

16天 MD-AW1 仅测量

6,447.53起

16天 MD-AW2 带简易存储(20件)

7,016.43起

16天 MD-AW3 可记录日志(999件)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空