(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 熔点测定仪
收藏
对比
细节
类似品

熔点测定仪

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

9,292.04起
(

标准单价:

9,292.04起
)

单价(未税):

9,292.04起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
ATM-02
ATM-01
查看全部(2)
规格 :
热板形状:Φ14研钵状
热板形状:平板
查看全部(2)
类型 :
1-5804
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
测定项目: 熔点
尺寸(mm): 190×170×122
重量: 2.2kg
使用温度范围: 室温~300℃
材质: 热板:铝模块(特氟隆R涂层)、外壳:钢板烤漆
电源(详细): AC100V 50/60Hz
销售包装: 1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 可轻松测定化合物/树脂/蜡等的熔点・软化点。
● 温度显示为数码式,容易察看。
● 配备了防过热功能。
● 热板采用了特氟隆R涂层,不易弄脏。
● ATM-02的热板是平的,适用于用盖玻片夹着进行的测定等。
产品规格
<主体>
● 热板:铝模块(特氟隆R涂层)
● 加热器功率:筒式加热器(120V×60W×1支)
● 测定温度范围:室温~300℃
● 温度显示:数码显示(以1℃为单位)
● 温度探头:Pt测温电阻器
● 温度调节:晶闸管调压方式
● 视觉放大镜:Steinheil放大镜・5倍倍率
● 主体重量:2.2kg
● 外壳:钢板烤漆
● 防风罩:PMMA(亚克力)
● 电源:AC100V 50/60Hz
● 电源线长:1.5m(3P插头)
<盖玻片>
● 盖玻片数量:1箱(1000枚)
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

测定项目 熔点 使用温度范围 室温~300℃
电源(详细) AC100V 50/60Hz 尺寸(mm) 190×170×122
材质 热板:铝模块(特氟隆R涂层)、外壳:钢板烤漆 销售包装 1个
重量 2.2kg
型号
1-5804-01
1-5804-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 规格

9,292.04起

16天 ATM-01 热板形状:Φ14研钵状

9,292.04起

16天 ATM-02 热板形状:平板

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空