(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 热电偶数据记录器(棒类型)
  • 热电偶数据记录器(棒类型)
  • 热电偶数据记录器(棒类型)
  • 热电偶数据记录器(棒类型)
  • 热电偶数据记录器(棒类型)
收藏
对比
细节
类似品

热电偶数据记录器(棒类型)

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,658.66起
(

标准单价:

1,658.66起
)

单价(未税):

1,658.66起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
RX-450K
RX-450KP
RX-450T
查看全部(3)
规格 :
适用热电偶:K
适用热电偶:T
查看全部(2)
测试范围 :
-200~+300.0℃
-200~+999.9℃
查看全部(2)
输出格式 :
CSV
PDF
查看全部(2)
销售包装 :
1个
1台
查看全部(2)
类型 :
2-7963
4-1721-01
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
测定项目: 温度
尺寸(mm): 95.0×21.0×10.4
精度: ±0.8℃(at25℃)
备注: 最大记录容量:15000点
电源(详细): CR1220钮扣电池(附带测试用)
重量: 约21g(电池、热电偶除外)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 规格 测试范围 输出格式 销售包装 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 插入连接器型式的热电偶,可以记录15000点的数据。
● 读取的数据以CSV格式保存,方便利用市售的表格计算软件形成表格。
● 连接电脑时,由USB供电,数据直接从电脑读取。
产品规格
● 测量范围:-200~999.9℃
● 温度传感器:K型热电偶
● 测量精度(25℃):±0.8℃(不包含热电偶的误差)
● 最大记录容量:15000点
● 测量间隔:5~59秒・1~240分
● 电池:CR1220钮扣电池(附带测试用)
● 电池寿命:约1年(1小时的测量下)
● 尺寸:95.0×21.0×10.4mm
● 重量:约21g(电池、热电偶除外)
● 支持OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)

基本信息

测定项目 温度 精度 ±0.8℃(at25℃)
电源(详细) CR1220钮扣电池(附带测试用) 尺寸(mm) 95.0×21.0×10.4
备注 最大记录容量:15000点 重量 约21g(电池、热电偶除外)
型号
2-7963-03
2-7963-13
4-1721-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 规格 测试范围 输出格式 销售包装

1,658.66起

16天 RX-450K 适用热电偶:K -200~+999.9℃ CSV 1台

1,658.66起

16天 RX-450KP 适用热电偶:K -200~+999.9℃ PDF 1台

1,658.66起

16天 RX-450T 适用热电偶:T -200~+300.0℃ CSV 1个

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空