(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 热成像仪
  • 热成像仪
收藏
对比
细节
类似品

热成像仪

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,691.53起
(

标准单价:

3,691.53起
)

单价(未税):

3,691.53起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
TIM-03
TIM03V
查看全部(2)
规格 :
解析度:32×31、视角:40°×40°、 最小测定距离:30mm
解析度:32×32、视角:40°×40°
查看全部(2)
测试范围 :
-20~+250℃
-20~+350℃
查看全部(2)
电源(详细) :
3.7V充电式锂离子电池(附带)
5号干电池×4节(附带测试用)
查看全部(2)
销售包装 :
1个
1台
查看全部(2)
类型 :
3-7406-01
3-9961-01
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
分辨率: 0.1℃
精度: ±2℃或±2%
尺寸(mm): 74×95×234

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 规格 测试范围 电源(详细) 销售包装 重量 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 可使用专门软件来确认每个像素的温度。
● 可进行报警设定,超出上限或下限温度时发出通知。
<3-7406-01>
● 显示高温度、最低温度、画面中央温度3项数字。
<3-9961-01>
● 内置数码相机,保存图像后,可将热图像和数码相机图像同时保存。
产品规格
● 精度:±2℃或±2%
● 视角:40°×40°
● 防水防尘保护等级:IP54
● 尺寸:74×95×234mm
<3-7406-01>
● 测定范围:-20~+250℃
● 最小测定距离:30mm
● 保存格式:图像/BMP、视频/BDS/AVI(连接PC时)/BIN(单独使用主机时)
● 可保存图像数量:25,000幅(使用附带的8GBmicroSD卡时)
● 接口:USBMini-B
● 支持操作系统:Windows®8/10
● 电源:5号干电池×4节(附带测试用)
● 重量:约400g(含电池)
<3-9961-01>
● 测定范围:-20~+350℃
● 图像可保存张数:100,000张(PNG格式・使用16GB的SD卡时)
● 接口:USB
● 支持操作系统:WindowsR10
● 电源:3.7V充电式锂离子电池(附带)
● 重量:约345g(含电池)
● 附属品:USB缆线、microSD卡(16GB)

基本信息

分辨率 0.1℃ 精度 ±2℃或±2%
尺寸(mm) 74×95×234
型号
3-7406-01
3-9961-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 规格 测试范围 电源(详细) 销售包装 重量

3,691.53起

16天 TIM-03 解析度:32×31、视角:40°×40°、 最小测定距离:30mm -20~+250℃ 5号干电池×4节(附带测试用) 1台 约400g(含电池)

4,844.50起

16天 TIM03V 解析度:32×32、视角:40°×40° -20~+350℃ 3.7V充电式锂离子电池(附带) 1个 约345g(含电池)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空