(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 光学式溶解氧计FDO380系列
  • 光学式溶解氧计FDO380系列
收藏
对比
细节
类似品

光学式溶解氧计FDO380系列

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

9,001.26起
(

标准单价:

9,001.26起
)

单价(未税):

9,001.26起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
FDO380
FDO3800
查看全部(2)
测定项目 :
溶解氧、温度
溶解氧、温度、盐度
查看全部(2)
存储容量 :
500点
-
查看全部(2)
类型 :
4-2560
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
测试范围: 溶存氧:0~20.0mg/L、饱和氧浓度:0~200%、温度:0-50°C
销售包装: 1个
重复性: 溶存氧:±2%rdg或±0.2mg/L大者、温度:±0.5°C
重量: 约1.4kg
电源(详细): 3节7号干电池×3节(附带测试用)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 测定项目 存储容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 采用光学式,不消耗氧气!
产品规格
● 测定项目:溶存氧·温度
● 测定范围:溶存氧/0~20.0mg/L、饱和氧浓度/0~200%
● 分解能:溶存氧/0.01/0.1mg/L(ppm)、饱和氧浓度/0.1/1%
● 重现性:±2%rdg或±0.2mg/L
● 电缆长度:5m
● 温度测定:测定范围/0-50°C、分解能/0.1°C、重现性/±0.5°C
● 功能:自动温度补偿/0-50°C、自动大气压补偿/60-120kPa、测定值稳定显示、测定值自动锁定、背光
● 响应速度:90%响应30秒以内(25°C)
● 防尘·防水:IP57(不包括电极连接部分)
● 重量:约1.4kg
● 电源:3节7号干电池×3节(附带测试用)

基本信息

测试范围 溶存氧:0~20.0mg/L、饱和氧浓度:0~200%、温度:0-50°C 重复性 溶存氧:±2%rdg或±0.2mg/L大者、温度:±0.5°C
电源(详细) 3节7号干电池×3节(附带测试用) 销售包装 1个
重量 约1.4kg
型号
4-2560-01
4-2560-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 测定项目 存储容量

9,001.26起

16天 FDO380 溶解氧、温度 -

10,862.20起

16天 FDO3800 溶解氧、温度、盐度 500点

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空