(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 清洁柜
  • 清洁柜
  • 清洁柜
  • 清洁柜
收藏
对比
细节
类似品

清洁柜

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

8,769.29起
(

标准单价:

8,769.29起
)

单价(未税):

8,769.29起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
CS-BGG
CS-BGWG
CS-SG
CS-WG
查看全部(4)
内部尺寸 (mm) :
560×483×986
560×483×1486
1138×483×698
1138×483×1486
查看全部(4)
外形尺寸 (mm) :
574×517×1020(1170)
574×517×1765(1915)
1152×517×945(1095)
1152×517×1765(1915)
查看全部(4)
类型 :
3-1503
3-1504
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
材质: 主体:PMMA(丙烯树脂)、框架:铝
销售包装: 1台
耐负荷(kg): 搁板:20/张
间隔: 搁板:50mm

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 内部尺寸 (mm) 外形尺寸 (mm) 重量 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 通过抗菌・防臭HEPA滤网进行除尘,清洁空气让柜内总是保持清洁。
● 门上采用磁性衬板,气密性良好,单手即可顺利地开闭。
产品规格
● 材质:主体/PMMA(丙烯树脂)、框架/铝
● 搁板安装间隔:50mm
● 搁板耐负荷:20kg/张
● 滚轮:3-1504-81・3-1504-82/φ65mmPA(尼龙)制(前轮2处制动器)
● 重量:3-1503-81/约24kg、3-1503-82・3-1504-81/约34kg、3-1504-82/约52kg
● 附属品:不锈钢制带孔搁板  3-1503-82・3-1504-8/4张、3-1504-82/8张<清洁装置>
● 材质:ABS树脂
● 风量:约1m3/min
● 风速:约0.5m/s
● 过滤器尺寸:200×200×50mm
● 集尘效率:99.97%以上(0.3um颗粒)
● 电源:AC22

基本信息

材质 主体:PMMA(丙烯树脂)、框架:铝 耐负荷(kg) 搁板:20/张
间隔 搁板:50mm 销售包装 1台
型号
3-1503-81
3-1503-82
3-1504-81
3-1504-82
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 内部尺寸
(mm)
外形尺寸
(mm)
重量

8,769.29起

16天 CS-BGG 560×483×986 574×517×1020(1170) 约24kg

12,525.66起

16天 CS-BGWG 1138×483×698 1152×517×945(1095) 约34kg

11,109.73起

21天 CS-SG 560×483×1486 574×517×1765(1915) 约34kg

17,151.15起

16天 CS-WG 1138×483×1486 1152×517×1765(1915) 约52kg

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空