(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • H.H.H. 普通台车 PT
收藏
对比
细节
类似品

H.H.H. 普通台车 PT

根据数量多少打折
品牌:
H.H.H.[日本]
H.H.H.[日本]
暂无评价

单价(未税):

735.74起
(

标准单价:

735.74起
)

单价(未税):

735.74起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
0.5
1
2
3
5
查看全部(5)
最小旋转半径 (mm) :
1000
1300
1500
1600
查看全部(4)
适合梁宽・管径・支柱直径 (mm) :
75・100・125
100・125・150
125・150・175
查看全部(3)
内部容量 :
1台
查看全部(1)
类型 :
PT
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 单轨小车
内部容量: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 最小旋转半径 (mm) 适合梁宽・管径・支柱直径 (mm) 质量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
用于H型钢和I型钢的手拉葫芦等横向移动的台车。
【特点】
・通过将垫片放置在侧板的内侧和外侧,可以调整为适用三种梁。
・防止脱落,车轮不会碰撞,侧板设计成包住梁的形状。
・小型轻量,配有缓冲器。
【用途】
・便于装卸作业。
・最适合手拉葫芦等的水平移动。
产品概述
プレントロリーの外観図
普通台车外观图
产品规格
プレントロリーの寸法図
普通台车尺寸图
型号适用梁宽
(mm)
最小旋转半径(m)A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
自重
(kg)
PT0.5TON75・100・1251657243539575-1252202555321512.556736
PT1TON75・100・12517981456311475-1252302863361712.5669210
PT2TON100・125・1501.392935574128100-1502653473431912.57610816
PT3TON100・125・1501.51111097089152100-1502754087522412.59512826
PT5TON125・150・1751.613412195108179125-17532760111742612.511515245

基本信息

产品类型 单轨小车 内部容量 1台
型号
PT0.5TON
PT1TON
PT2TON
PT3TON
PT5TON
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
最小旋转半径
(mm)
适合梁宽・管径・支柱直径
(mm)
质量
(g)
内部容量

735.74起

4天 0.5 1000 75・100・125 6000 1台

901.31起

5天 1 1000 75・100・125 10000 1台

1,437.32起

5天 2 1300 100・125・150 16000 1台

2,372.01起

5天 3 1500 100・125・150 26000 1台

3,875.09起

5天 5 1600 125・150・175 45000 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空