(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KITO 齿轮台车通用型台车TS型 (手动用)
收藏
对比
细节
类似品

KITO 齿轮台车通用型台车TS型 (手动用)

根据数量多少打折
品牌:
KITO
KITO
暂无评价

单价(未税):

1,802.89起
(

标准单价:

1,802.89起
)

单价(未税):

1,802.89起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
1
1.6
2
3.2
5
查看全部(5)
最小旋转半径 (mm) :
1300
1500
1700
2300
查看全部(4)
扬程 (m) :
2.5
3
3.5
查看全部(3)
适用横行导轨宽度 (mm) :
75-100-125
100-125-150
125-150-175
查看全部(3)
内部容量 :
1台
查看全部(1)
类型 :
TSG
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 单轨小车
内部容量: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 最小旋转半径 (mm) 扬程 (m) 适用横行导轨宽度 (mm) 质量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・车体经过特殊加工和热处理,具有耐久性。
・适用于I型钢和H型钢轨道。
・特殊设计,行驶顺畅,轨道宽度调节简单。
・四个车轮使用无需注油的高级密封型滚珠轴承。
产品规格
型号TSG-010TSG-015TSG-020
规格公称:1
额定负荷(t):1
最小旋转半径(mm):1300
适用横向导轨宽度(mm):75-100-125
手动链(m):2.5
公称:1/2
额定负荷(t):1.6
最小旋转半径(mm):1500
适用横向导轨宽度(mm):100-125-150
手动链(m):2.5
公称:2
额定负荷(t):2
最小旋转半径(mm):1500
适用横向导轨宽度(mm):100-125-150
手动链(m):3
质量12kg18kg19kg
 
型号TSG-030TSG-050
规格公称:3
额定载荷(t):3.2
最小旋转半径(mm):1700
适用横向导轨宽度(mm):100-125-150
手动链(m):3
公称:5
额定负荷(t):5
最小旋转半径(mm):2300
适用横向导轨宽度(mm):125-150-175
手动链(m):3.5
质量27kg56kg

基本信息

产品类型 单轨小车 内部容量 1台
型号
TSG-010
TSG-015
TSG-020
TSG-030
TSG-050
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
最小旋转半径
(mm)
扬程
(m)
适用横行导轨宽度
(mm)
质量
(g)
内部容量

1,802.89起

4天 1 1300 2.5 75-100-125 12000.0 1台

2,699.00起

4天 1.6 1500 2.5 100-125-150 18000.0 1台

2,815.00起

4天 2 1500 3 100-125-150 19000.0 1台

3,722.30起

4天 3.2 1700 3 100-125-150 27000 1台

5,971.52起

4天 5 2300 3.5 125-150-175 56000.0 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空