(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KITO 普通型通用手推小车TS形(手动)
收藏
对比
细节
类似品

KITO 普通型通用手推小车TS形(手动)

品牌:
KITO
KITO
暂无评价

单价(未税):

1,366.82起
(

标准单价:

1,366.82起
)

单价(未税):

1,366.82起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
0.5
1
2
2.5
3.2
查看全部(5)
最小旋转半径 (mm) :
1100
1300
1500
1700
查看全部(4)
适用横行导轨宽度 (mm) :
50-75-100
75-100-125
100-125-150
查看全部(3)
内部容量 :
1台
查看全部(1)
类型 :
TSP
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 单轨小车
内部容量: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 最小旋转半径 (mm) 适用横行导轨宽度 (mm) 质量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
0.5t~3tタイプ
 
产品特点
  • 该车经过特殊加工和热处理,经久耐用。
  • 兼容I型钢轨和H型钢轨。
  • 专门设计用于提供平稳的运行性能。调整导轨宽度很容易。
  • 4个车轮使用的是不需要注油的高级密封型滚珠轴承。
规格概述
种类型号公称额定载荷
(t)
适用横行导轨宽度
(mm)
最小旋转半径
(mm)
质量
(kg)
手动用TSP-0051/20.550-75-10011004.5
TSP-0101175-100-12513008
TSG-02022100-125-150150014
TSP-0252 1/22.5100-125-150170023
TSP-03033.2100-125-150170023
使用示例
建設現場

建筑现场。

工場作業

工厂作业。

基本信息

产品类型 单轨小车 内部容量 1台
型号
TSP-005
TSP-010
TSP-020
TSP-025
TSP-030
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
最小旋转半径
(mm)
适用横行导轨宽度
(mm)
质量
(g)
内部容量

1,366.82起

5天 0.5 1100 50-75-100 4500.0 1台

1,793.75起

5天 1 1300 75-100-125 8000.0 1台

2,400.65起

5天 2 1500 100-125-150 14000.0 1台

3,236.06起

5天 2.5 1700 100-125-150 23000.0 1台

3,277.28起

5天 3.2 1700 100-125-150 23000.0 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空