(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂胶带(玻璃布涂层)
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂胶带(玻璃布涂层)

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,204.10起
(

标准单价:

1,204.10起
)

单价(未税):

1,204.10起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
150
200
250
300
查看全部(4)
厚度 (mm) :
0.13
0.15
0.18
查看全部(3)
粘着力 :
9N/25mm
11N/25mm
13N/25mm
查看全部(3)
抗拉强度 :
360N/25mm
530N/25mm
860N/25mm
查看全部(3)
类型 :
AGF100FR
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
颜色详细: 米色
最高使用温度(℃): 151~200
工作温度范围(℃): -60~200
颜色: 白色系
破坏电压(kV): 6
特点: 绝缘、耐热、耐化学性
基材: 氟树脂
产品类型: 胶带
最低使用温度(℃): -51~-100
规格: UL标准品
胶粘剂: 硅胶

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 购买条件 预计发货日
购买件数
共11个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・是以玻璃布为基材的尺寸稳定性高的类型。
・它具有优异的耐热性、非粘着性、高电气绝缘性、耐化学性和滑动性。
・这是由PTFE制成的粘合带。
・用于热封压合部的耐热脱模。
・用于树脂、橡胶等的热压工艺中的脱模。
产品规格
型号AGF100FR-13X150AGF100FR-13X200AGF100FR-13X250AGF100FR-13X300
规格使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证品
颜色:米色
宽度(mm):150
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切割条件:切割需要刀具
粘着力(N/10mm):3.6
粘着力(N/25mm):9
拉伸强度(N/10mm):144
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证品
颜色:米色
宽度(mm):200
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切割条件:切割需要刀具
粘着力(N/10mm):3.6
粘着力(N/25mm):9
拉伸强度(N/10mm):144
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证品
颜色:米色
宽度(mm):250
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切割条件:切割需要刀具
粘着力(N/10mm):3.6
粘着力(N/25mm):9
拉伸强度(N/10mm):144
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证品
颜色:米色
宽度(mm):300
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切割条件:切割需要刀具
粘着力(N/10mm):3.6
粘着力(N/25mm):9
拉伸强度(N/10mm):144
材质基材:玻璃布+氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
质量375g498g624g747g
 
型号AGF100FR-15X150AGF100FR-15X200AGF100FR-15X300AGF100FR-18X150
规格使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证品
颜色:米色
宽度(mm):150
长度(m):10
厚度(mm):0.15
切割条件:切割需要刀具
粘着力(N/10mm):4.4
粘着力(N/25mm):11
拉伸强度(N/10mm):212
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证品
颜色:米色
宽度(mm):200
长度(m):10
厚度(mm):0.15
切割条件:切割需要刀具
粘着力(N/10mm):4.4
粘着力(N/25mm):11
拉伸强度(N/10mm):212
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证品
颜色:米色
宽度(mm):300
长度(m):10
厚度(mm):0.15
切割条件:切割需要刀具
粘着力(N/10mm):4.4
粘着力(N/25mm):11
拉伸强度(N/10mm):212
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证品
颜色:米色
宽度(mm):150
长度(m):10
厚度(mm):0.18
切割条件:切割需要刀具
粘着力(N/10mm):5.2
粘着力(N/25mm):13
拉伸强度(N/10mm):344
材质基材:玻璃布+氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
质量432g576g864g534g
 
型号AGF100FR-18X200AGF100FR-18X250AGF100FR-18X300
规格使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证品
颜色:米色
宽度(mm):200
长度(m):10
厚度(mm):0.15
切割条件:切割需要刀具
粘着力(N/10mm):4.4
粘着力(N/25mm):11
拉伸强度(N/10mm):212
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证品
颜色:米色
宽度(mm):250
长度(m):10
厚度(mm):0.15
切割条件:切割需要刀具
粘着力(N/10mm):4.4
粘着力(N/25mm):11
拉伸强度(N/10mm):212
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证品
颜色:米色
宽度(mm):300
长度(m):10
厚度(mm):0.15
切割条件:切割需要刀具
粘着力(N/10mm):4.4
粘着力(N/25mm):11
拉伸强度(N/10mm):212
材质基材:玻璃布+氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
质量712g890g1068g

基本信息

长度(m) 10 颜色 白色系
产品类型 胶带 颜色详细 米色
破坏电压(kV) 6 最低使用温度(℃) -51~-100
最高使用温度(℃) 151~200 特点 绝缘、耐热、耐化学性
规格 UL标准品 工作温度范围(℃) -60~200
基材 氟树脂 胶粘剂 硅胶
型号
AGF100FR-13X150
AGF100FR-13X200
AGF100FR-13X250
AGF100FR-13X300
AGF100FR-15X150
AGF100FR-15X200
AGF100FR-15X300
AGF100FR-18X150
AGF100FR-18X200
AGF100FR-18X250
AGF100FR-18X300
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度

1,204.10起

4天 150 0.13 9N/25mm 360N/25mm

1,607.10起

4天 200 0.13 9N/25mm 360N/25mm

1,890.26起

4天 250 0.13 9N/25mm 360N/25mm

2,267.89起

4天 300 0.13 9N/25mm 360N/25mm

1,499.22起

4天 150 0.15 11N/25mm 530N/25mm

1,998.93起

4天 200 0.15 11N/25mm 530N/25mm

2,997.47起

4天 300 0.15 11N/25mm 530N/25mm

1,944.59起

4天 150 0.18 13N/25mm 860N/25mm

2,592.08起

4天 200 0.18 13N/25mm 860N/25mm

3,239.49起

4天 250 0.18 13N/25mm 860N/25mm

3,887.07起

4天 300 0.18 13N/25mm 860N/25mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空