(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂胶带(灰色薄膜型)ASF121FR
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂胶带(灰色薄膜型)ASF121FR

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

77.24起
(

标准单价:

77.24起
)

单价(未税):

77.24起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
10
13
19
25
30
38
50
查看全部(7)
厚度 (mm) :
0.08
0.13
0.18
0.23
查看全部(4)
粘着力 :
7N/25mm
9N/25mm
10N/25mm
查看全部(3)
抗拉强度 :
90N/25mm
100N/10mm
120N/10mm
160N/25mm
250N/25mm
300N/25mm
查看全部(6)
破坏电压 (kV) :
9
13
16
18
查看全部(4)
延长率 (%) :
150
220
查看全部(2)
类型 :
ASF121FR
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
颜色详细: 灰色
特点: 绝缘、耐药品
基材: 氟树脂
颜色: 黑色系
最低使用温度(℃): -51~-100
规格: UL510标准(阻燃性)
胶粘剂: 硅胶
产品类型: 胶带
最高使用温度(℃): 151~200
工作温度范围(℃): -60~200
切断方法: 需要工具

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 破坏电压 (kV) 延长率 (%) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共25个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・高温时收缩小,表面平滑性出色的胶带。
・耐热性·非粘着性·电绝缘性·耐药品性·滑动性出色。
・高温时也不易剥离。
・各种线圈、线束的 耐热捆扎。
・促进滑槽和料斗的滑动。
・保护热封条。
产品规格
型号粘着力抗拉强度使用温度范围颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)切断
条件
粘着力(N/10mm)粘着力(N/25mm)抗拉强度(N/10mm)重量
ASF121FR-08X102.8N/10mm36N/10mm(厚0.08mm)-60~200℃灰色10100.08切割需要刀具2.873617g
ASF121FR-08X131322g
ASF121FR-08X191931g
ASF121FR-08X303050g
ASF121FR-08X383863g
ASF121FR-08X505083g
ASF121FR-13X103.6N/10mm64N/10mm(厚0.13mm)100.133.696428g
ASF121FR-13X131337g
ASF121FR-13X191953g
ASF121FR-13X252570g
ASF121FR-13X303084g
ASF121FR-13X3838107g
ASF121FR-13X5050140g
ASF121FR-18X134.0N/10mm100N/10mm(厚0.18mm)130.1841010052g
ASF121FR-18X191975g
ASF121FR-18X252599g
ASF121FR-18X3030119g
ASF121FR-18X3838151g
ASF121FR-18X5050198g
ASF121FR-23X13130.2312067g
ASF121FR-23X191997g
ASF121FR-23X2525128g
ASF121FR-23X3030154g
ASF121FR-23X3838194g
ASF121FR-23X5050256g
材质
基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶

基本信息

长度(m) 10 颜色 黑色系
产品类型 胶带 颜色详细 灰色
最低使用温度(℃) -51~-100 最高使用温度(℃) 151~200
特点 绝缘、耐药品 规格 UL510标准(阻燃性)
工作温度范围(℃) -60~200 基材 氟树脂
胶粘剂 硅胶 切断方法 需要工具
型号
ASF121FR-08X10
ASF121FR-08X13
ASF121FR-08X19
ASF121FR-08X30
ASF121FR-08X38
ASF121FR-08X50
ASF121FR-13X10
ASF121FR-13X13
ASF121FR-13X19
ASF121FR-13X25
ASF121FR-13X30
ASF121FR-13X38
ASF121FR-13X50
ASF121FR-18X13
ASF121FR-18X19
ASF121FR-18X25
ASF121FR-18X30
ASF121FR-18X38
ASF121FR-18X50
ASF121FR-23X13
ASF121FR-23X19
ASF121FR-23X25
ASF121FR-23X30
ASF121FR-23X38
ASF121FR-23X50
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度 破坏电压
(kV)
延长率
(%)
质量
(g)

77.24起

4天 10 0.08 7N/25mm 90N/25mm 9 150 17

83.14起

4天 13 0.08 7N/25mm 90N/25mm 9 150 22

123.30起

4天 19 0.08 7N/25mm 90N/25mm 9 150 31.000

228.89起

4天 30 0.08 7N/25mm 90N/25mm 9 150 50

244.66起

4天 38 0.08 7N/25mm 90N/25mm 9 150 63.000

321.98起

4天 50 0.08 7N/25mm 90N/25mm 9 150 83

91.67起

4天 10 0.13 9N/25mm 160N/25mm 13 220 28.000

111.49起

4天 13 0.13 9N/25mm 160N/25mm 13 220 37

168.30起

4天 19 0.13 9N/25mm 160N/25mm 13 220 53.000

219.83起

4天 25 0.13 9N/25mm 160N/25mm 13 220 70

265.62起

4天 30 0.13 9N/25mm 160N/25mm 13 220 84.000

331.85起

4天 38 0.13 9N/25mm 160N/25mm 13 220 107

437.79起

4天 50 0.13 9N/25mm 160N/25mm 13 220 140

143.02起

4天 13 0.18 10N/25mm 250N/25mm 16 220 52.000

210.84起

4天 19 0.18 10N/25mm 100N/10mm 16 220 75

275.30起

4天 25 0.18 10N/25mm 250N/25mm 16 220 99

328.23起

4天 30 0.18 10N/25mm 250N/25mm 16 220 119.000

417.98起

4天 38 0.18 10N/25mm 250N/25mm 16 220 151.000

547.88起

4天 50 0.18 10N/25mm 100N/10mm 16 220 198.000

183.55起

4天 13 0.23 10N/25mm 300N/25mm 18 220 67.000

277.07起

4天 19 0.23 10N/25mm 300N/25mm 18 220 97

353.78起

4天 25 0.23 10N/25mm 300N/25mm 18 220 128

425.47起

4天 30 0.23 10N/25mm 300N/25mm 18 220 154.000

529.30起

4天 38 0.23 10N/25mm 300N/25mm 18 220 194.000

706.50起

4天 50 0.23 10N/25mm 120N/10mm 18 220 256

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空