(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 胶带 API-214A
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 胶带 API-214A

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

381.88起
(

标准单价:

381.88起
)

单价(未税):

381.88起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
查看全部(2)
类型 :
API-214A
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
产品类型: 胶带
粘着力: 5N/25mm
最高使用温度(℃): 250
工作温度范围(℃): 201~
厚度(mm): 0.085
详细类型: 胶带(双面型)
抗拉强度: 125N/25mm
延长率(%): 35
基材: 聚酰亚胺薄膜
颜色: 黄色系
颜色详细: 橙色
破坏电压(kV): 8
特点: 绝缘、耐候、耐热
胶粘剂: 硅胶

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
高温下使用的双面胶带。
【特点】
・聚酰亚胺薄膜制的双面胶带。基材、粘合剂的耐热性都优异。
・薄且非常适合高温下的临时固定。
・粘合面是使用硅酮粘合剂的双面胶带。
・耐热性、电绝缘性、耐候性优异。
【用途】
・高温工序中的临时固定、回流焊的临时固定、高温下的防滑等。

商品的特点

チューコーフロー 粘着テープ API-214A:関連画像

API-214A的外观

构造图

尺寸

厚度 : 0.085mm、宽度(标准品) : 25、50mm、长度 : 10m
※如需所列宽度以外的宽度,请单独联系我们。

特点

产品型号 : API-214A、厚度 : 0.085mm、抗拉强度 : 150N / 25mm、伸长率 : 70%、180°剥离粘合强度 : 5N / 25mm、绝缘破坏电压 : 8kV、最高使用温度 : +250℃

  • ※ 上述数值是测量值,不是标准值。

基本信息

长度(m) 10 厚度(mm) 0.085
颜色 黄色系 产品类型 胶带
详细类型 胶带(双面型) 颜色详细 橙色
粘着力 5N/25mm 抗拉强度 125N/25mm
破坏电压(kV) 8 最高使用温度(℃) 250
延长率(%) 35 特点 绝缘、耐候、耐热
工作温度范围(℃) 201~ 基材 聚酰亚胺薄膜
胶粘剂 硅胶
型号
API-214A-0.085-25-10M
API-214A-0.085-50-10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)

381.88起

4天 25

763.75起

4天 50

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空