(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂胶带(宽幅 剥离膜)
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂胶带(宽幅 剥离膜)

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

448.37起
(

标准单价:

448.37起
)

单价(未税):

448.37起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
230
1000
查看全部(3)
长度 (m) :
1
2
5
10
查看全部(4)
厚度 (mm) :
0.12
0.13
0.15
0.17
0.18
0.29
0.3
查看全部(7)
粘着力 :
4N/10mm、10N/25mm
4.4N/10mm、11N/25mm
4.8N/10mm、12N/25mm
5.2N/10mm、13N/25mm
5.6N/10mm、14N/25mm
查看全部(5)
抗拉强度 :
160N/10mm、400N/25mm
240N/10mm、600N/25mm
292N/10mm、730N/25mm
480N/10mm、1200N/25mm
查看全部(4)
类型 :
AGF-400
AGF-500
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色: 白色系
工作温度范围(℃): -60~200
切断方法: 需要刀具
颜色详细: 米色
基材: 玻璃布+氟树脂(PTFE)
破坏电压(kV): 5
胶粘剂: 硅胶

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共13个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・以含氟树脂玻璃布为基材,尺寸稳定性高。
・带隔离膜(离型膜)的宽幅型。
・具有优良的耐热性、非粘着性、高电绝缘性、耐化学药品性、滑动性。
・热封压接部的耐热脱模。
・适用于需要滑动的衬里区域,例如溜槽和料斗。
・用于无纺布、纸张等干辊衬里。
・切割时需要刀具。
・工作温度范围:-60~200℃
・基材材质:玻璃布+氟树脂(PTFE)、粘合剂材质:硅胶
产品规格
型号粘合力
(N/10mm)
粘合力
(N/25mm)
抗拉强度
(N/10mm)
抗拉强度
(N/25mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
击穿电压
(kV)
质量
(g)
AGF-400-10-1M5.6144801200米色100010.295906
AGF-400-3 50WX10M4 160 米色50100.125126
AGF-400-3-1M410160400米色100010.125610
AGF-400-6-1M5.213292730米色100010.175712
AGF-500-10-1M5.6144801200米色100010.35991
AGF-500-3-1000-5M4.4 160 米色   51400
AGF-500-3-1M4.411160400米色100010.135646
AGF-500-4-1M4.812240600米色100010.155692
AGF-500-6 230WX10M5.2 292 米色230100.185913
AGF-500-6-1000-10M5.2 292 米色1000100.18 7550
AGF-500-6-1000-2M5.2 292 米色   5794
AGF500610005M5.2 292 米色100050.18 3775
AGF-500-6-1M5.213292730米色100010.185755

基本信息

颜色 白色系 颜色详细 米色
破坏电压(kV) 5 工作温度范围(℃) -60~200
基材 玻璃布+氟树脂(PTFE) 胶粘剂 硅胶
切断方法 需要刀具
型号
AGF500610005M
AGF-400-3-1M
AGF-400-3 50WX10M
AGF-400-6-1M
AGF-400-10-1M
AGF-500-3-1M
AGF-500-3-1000-5M
AGF-500-4-1M
AGF-500-6-1M
AGF-500-6-1000-2M
AGF-500-6-1000-10M
AGF-500-6 230WX10M
AGF-500-10-1M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度 质量
(g)

7,259.21起

5天 1000 5 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 292N/10mm、730N/25mm 3775

811.39起

4天 1000 1 0.12 4N/10mm、10N/25mm 160N/10mm、400N/25mm 610

448.37起

5天 50 10 0.12 4N/10mm、10N/25mm 160N/10mm、400N/25mm 126

1,509.17起

4天 1000 1 0.17 5.2N/10mm、13N/25mm 292N/10mm、730N/25mm 712

1,733.23起

4天 1000 1 0.29 5.6N/10mm、14N/25mm 480N/10mm、1200N/25mm 906

879.57起

4天 1000 1 0.13 4.4N/10mm、11N/25mm 160N/10mm、400N/25mm 646

4,056.61起

5天 1000 5 0.13 4.4N/10mm、11N/25mm 160N/10mm、400N/25mm 1400

1,242.14起

4天 1000 1 0.15 4.8N/10mm、12N/25mm 240N/10mm、600N/25mm 692

1,562.55起

4天 1000 1 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 292N/10mm、730N/25mm 755

2,903.69起

5天 1000 2 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 292N/10mm、730N/25mm 794

13,767.34起

5天 1000 10 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 292N/10mm、730N/25mm 7550

3,683.01起

5天 230 10 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 292N/10mm、730N/25mm 913

1,863.66起

4天 1000 1 0.3 5.6N/10mm、14N/25mm 480N/10mm、1200N/25mm 991

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空