(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂薄膜胶带 柔软型
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂薄膜胶带 柔软型

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,209.28起
(

标准单价:

3,209.28起
)

单价(未税):

3,209.28起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
ASF
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 250
颜色: 透明
抗拉强度: 340N/25mm
最高使用温度(℃): 151~200
工作温度范围(℃): -60~200
长度(m): 10
产品类型: 胶带
破坏电压(kV): 21
延长率(%): 180
基材: 氟树脂
厚度(mm): 0.23
粘着力: 10N/25mm
最低使用温度(℃): -51~-100
特点: 绝缘、耐热、耐药品
胶粘剂: 硅胶

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
柔软的白色氟树脂胶带/密封胶带。
【特点】
・灵活、可拉伸,并且可以跟随物体的形状。
・具有氟树脂的各种特性,柔软性、表面平滑性优异。
・电绝缘性、耐候性优异。
・通过UL510标准。器具、容器和包装符合《食品卫生法》(2018 年第 46 号法)
【用途】
・绝缘垫片、连接部件的绝缘涂层。
・电缆捆扎等。
・促进滑槽和料斗的滑动。
・热封压接部的涂层。
・耐化学遮蔽。
・防止滑动部摩擦。
・防止瓶子和罐头产品输送线损坏并促进打滑。

产品型号

 厚度宽度长度
ASF-110-FR-0.23-250-10M0.23mm250mm10m

一种柔软的白色氟树脂密封胶带,具有柔韧性、拉伸性和形状追随性。

ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ ASF

它具有优异的柔韧性、表面光滑度和电绝缘性,用途广泛。
胶带表面不粘、可剥离、光滑、耐化学腐蚀且防水。

特征

长度:10m。
最高使用温度:200℃。
有无分离器:有。
伸长率:180%。

由具有优异电绝缘性和耐候性的氟树脂胶带构成

构成

氟树脂、硅胶薄膜粘着剂。

ISO认证・UL有关标准认证

取得ISO 9001・14001

ISO 9001・14001

ISO质量・环境管理体系的国际标准
取得9001・ISO 14001认证。
注册范围:含氟树脂制品、氟树脂涂料、有机硅树脂涂料的产品设计、制造、销售、生物降解等。
合成树脂产品的设计和委托制造管理。

UL规格认定

UL 規格

ASF-110 FR是UL标准认证产品。

基本信息

宽度(mm) 250 长度(m) 10
厚度(mm) 0.23 颜色 透明
产品类型 胶带 粘着力 10N/25mm
抗拉强度 340N/25mm 破坏电压(kV) 21
最低使用温度(℃) -51~-100 最高使用温度(℃) 151~200
延长率(%) 180 特点 绝缘、耐热、耐药品
工作温度范围(℃) -60~200 基材 氟树脂
胶粘剂 硅胶
型号
ASF-110-FR-0.23-250-10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

3,209.28起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空