(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 粘结力 | 抗拉强度 | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 粘合力 (N/10mm) | 粘合力 (N/25mm) | 抗拉强度 (N/10mm) | 抗拉强度 (N/25mm) | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 厚度 (mm) | 颜色 | 基材 | 粘合剂 | 质量 (g) |
TFJ-08-10-5M-GY | 2.8 | 7 | 28 | 70 | 10 | 5 | 0.08 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 12 |
TFJ-08-13-5M-GY | 2.8 | 7 | 28 | 70 | 13 | 5 | 0.08 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 15 |
TFJ-08-19-5M-GY | 2.8 | 7 | 28 | 70 | 19 | 5 | 0.08 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 22 |
TFJ-08-25-5M-GY | 2.8 | 7 | 28 | 70 | 25 | 5 | 0.08 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 28 |
TFJ-08-30-5M-GY | 2.8 | 7 | 28 | 70 | 30 | 5 | 0.08 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 35 |
TFJ-08-38-5M-GY | 2.8 | 7 | 28 | 70 | 38 | 5 | 0.08 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 44 |
TFJ-08-50-5M-GY | 2.8 | 7 | 28 | 70 | 50 | 5 | 0.08 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 58 |
TFJ-13-10-5M-GY | 3.6 | 9 | 64 | 160 | 10 | 5 | 0.13 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 17 |
TFJ-13-13-5M-GY | 3.6 | 9 | 64 | 160 | 13 | 5 | 0.13 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 22 |
TFJ-13-19-5M-GY | 3.6 | 9 | 64 | 160 | 19 | 5 | 0.13 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 33 |
TFJ-13-25-5M-GY | 3.6 | 9 | 64 | 160 | 25 | 5 | 0.13 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 43 |
TFJ-13-30-5M-GY | 3.6 | 9 | 64 | 160 | 30 | 5 | 0.13 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 52 |
TFJ-13-38-5M-GY | 3.6 | 9 | 64 | 160 | 38 | 5 | 0.13 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 65 |
TFJ-13-50-5M-GY | 3.6 | 9 | 64 | 160 | 50 | 5 | 0.13 | 灰色 | 氟树脂 | 硅胶 | 86 |
长度(m) | 5 | 颜色 | 黑色系 |
颜色详细 | 灰色 | 连续工作温度 | -60~200℃ |
材质/基材 | 氟树脂 | 胶粘剂 | 硅胶 |
切断方法 | 需使用刀具 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 粘结力 | 抗拉强度 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 4天 | 10 | 0.08 | 2.8N/10mm、7N/25mm | 28N/10mm | 12 | |
有 | 4天 | 13 | 0.08 | 2.8N/10mm、7N/25mm | 28N/10mm | 15 | |
有 | 4天 | 19 | 0.08 | 2.8N/10mm、7N/25mm | 28N/10mm | 22 | |
有 | 4天 | 25 | 0.08 | 2.8N/10mm、7N/25mm | 28N/10mm | 28 | |
有 | 4天 | 30 | 0.08 | 2.8N/10mm、7N/25mm | 28N/10mm | 35 | |
有 | 4天 | 38 | 0.08 | 2.8N/10mm、7N/25mm | 28N/10mm | 44 | |
有 | 4天 | 50 | 0.08 | 2.8N/10mm、7N/25mm | 28N/10mm | 58 | |
有 | 4天 | 10 | 0.13 | 3.6N/10mm、9N/25mm | 64N/10mm | 17 | |
有 | 4天 | 13 | 0.13 | 3.6N/10mm、9N/25mm | 64N/10mm | 22 | |
有 | 4天 | 19 | 0.13 | 3.6N/10mm、9N/25mm | 64N/10mm | 33 | |
有 | 4天 | 25 | 0.13 | 3.6N/10mm、9N/25mm | 64N/10mm | 43 | |
有 | 4天 | 30 | 0.13 | 3.6N/10mm、9N/25mm | 64N/10mm | 52 | |
有 | 4天 | 38 | 0.13 | 3.6N/10mm、9N/25mm | 64N/10mm | 65 | |
有 | 4天 | 50 | 0.13 | 3.6N/10mm、9N/25mm | 64N/10mm | 86 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空