(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂薄膜胶带 ASF-121FR
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂薄膜胶带 ASF-121FR

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

160.46起
(

标准单价:

160.46起
)

单价(未税):

160.46起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
ASF
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 25
颜色: 黑色系
粘着力: 7N/25mm
最低使用温度(℃): -51~100
特点: 绝缘、耐药品
胶粘剂: 硅胶
长度(m): 10
产品类型: 胶带
抗拉强度: 90N/25mm
最高使用温度(℃): 151~200
工作温度范围(℃): -60~200
厚度(mm): 0.08
颜色详细: 灰色
破坏电压(kV): 9
延长率(%): 150
基材: 氟树脂

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
即使在高温下也不易剥离的氟树脂胶带、密封胶带。
【特点】
・高温收缩率低、表面平滑性优异的胶带。
・胶带表面具有优异的非粘着性、脱模性、耐药品性、防水性。
・电绝缘性优异。
・通过UL510标准。
・以氟树脂(TM)PTFE薄膜为基材,涂有有机硅粘合剂而成的产品。
・由于表面处理方法与ASF-110FR不同,所以呈灰色。
・热收缩小,高温时也不易脱落的产品。
【用途】
・热封机、熔断加工机、真空包装机的脱模。
・高温和化学下的遮蔽、促进滑动。
・高温电气绝缘涂层。

即使在高温下也不易剥离且高温收缩率低的氟树脂胶带。

ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

表面光滑、热收缩率低的胶带。
氟树脂(PTFE)薄膜的一面经过处理并涂有有机硅粘合剂,具有高功能性。
具有优异的耐热性、滑动性、电绝缘性、耐化学药品性、防水性、耐候性、不粘性。
通过UL510标准。

特征

长度:10m。
厚度:0.08mm。
最高使用温度:200℃。
有无隔离纸:无。

胶带的构成

构成

氟树脂薄膜、有机硅粘着剂。

关于ISO・UL标准认证

获得ISO 9001・14001 认证

ISO 9001・14001

取得质量・环境管理体系的国际标准ISO9001・ISO 14001 认证
注册范围:含氟树脂制品、氟树脂涂料、有机硅树脂涂料的产品设计、制造、销售、生物降解等。
合成树脂产品的设计和委托制造管理。

UL规格认定

UL 規格

ASF-121 FR是UL规格认证品。

基本信息

宽度(mm) 25 长度(m) 10
厚度(mm) 0.08 颜色 黑色系
产品类型 胶带 颜色详细 灰色
粘着力 7N/25mm 抗拉强度 90N/25mm
破坏电压(kV) 9 最低使用温度(℃) -51~100
最高使用温度(℃) 151~200 延长率(%) 150
特点 绝缘、耐药品 工作温度范围(℃) -60~200
基材 氟树脂 胶粘剂 硅胶
型号
ASF-121-FR-0.08-25-10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

160.46起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空