(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • OH 环链电动葫芦
  • OH 环链电动葫芦
  • OH 环链电动葫芦
收藏
对比
细节
类似品

OH 环链电动葫芦

品牌:
OH工业(O.H.INDUSTRIAL)[日本]
OH工业(O.H.INDUSTRIAL)[日本]
暂无评价

单价(未税):

5,791.12起
(

标准单价:

5,791.12起
)

单价(未税):

5,791.12起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
0.15
0.25
查看全部(2)
质量 :
8.5kg
9.5kg
16.5kg
查看全部(3)
标准扬程 (m) :
3
6
查看全部(2)
起升速度 (m/min) :
2
3
查看全部(2)
起升电机容量 (KW) :
220
360
查看全部(2)
挂钩最小距离 (mm) :
330
400
查看全部(2)
类型 :
DCH
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
电源: 单相100V
电源线长(m): 3
产品类型: 电动起重机
额定时间(min): 5
材质: 负载链:特殊合金钢

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 质量 标准扬程 (m) 起升速度 (m/min) 起升电机容量 (KW) 挂钩最小距离 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
 
产品特点
・本体轻便,便于携带且易于操作。
・配有上限限制器以防止过度卷绕。
・镀层处理的负载链条,防锈且不易脏。
・采用带制动器的电机,设计安全可靠。
・用于货物的吊起和吊下作业。
产品规格
型号DCH-150DCH-150-6MDCH-250
规格额定负荷(t):0.15
标准扬程(m):3
起升速度(m/min):2
起升电机容量(KW):220
挂钩最小距离(mm):330
电源(V):100
电源线长(m):3
额定时间(min):5
环链电动葫芦 150kg 扬程6m
额定负荷(t):0.15
标准扬程(m):6
起升速度(m/min):2
起升电机容量(KW):220
挂钩最小距离(mm):330
电源(V):100
电源线长(m):3
额定时间(min):5
环链电动葫芦 250kg 扬程6m
额定负荷(t):0.25
标准扬程(m):6
起升速度(m/min):3
起升电机容量(KW):360
挂钩最小距离(mm):400
电源(V):100
电源线长(m):3
额定时间(min):5
材质负载链:特殊合金钢负载链:特殊合金钢负载链:特殊合金钢
质量8.5kg9.5kg16.5kg

基本信息

电源 单相100V 产品类型 电动起重机
材质 负载链:特殊合金钢 电源线长(m) 3
额定时间(min) 5
型号
DCH-150
DCH-150-6M
DCH-250
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
质量 标准扬程
(m)
起升速度
(m/min)
起升电机容量
(KW)
挂钩最小距离
(mm)

5,791.12起

9天 0.15 8.5kg 3 2 220 330

7,238.90起

9天 0.15 9.5kg 6 2 220 330

7,962.78起

9天 0.25 16.5kg 6 3 360 400

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空