(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
  • 象印 环链电动葫芦的替换零件
收藏
对比
细节
类似品

象印 环链电动葫芦的替换零件

根据数量多少打折
品牌:
象印
象印
暂无评价

单价(未税):

20.69起
(

标准单价:

20.69起
)

单价(未税):

20.69起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
详细类型 :
FA・FB・SA型
α型
β型
查看全部(3)
产品名称 :
电磁制动器组件(0.5t用)
电磁制动器组件(1t以上用)
链斗组件(1号)
2点按钮开关
链斗组件(2号)
2点按钮开关(2速)
2点按钮开关组件(带3m线缆)
2点按钮开关组件(带6m线缆)
2点按钮开关(100V)
2点按钮开关(100V2速)
2点按钮开关(200V)
链斗组件(3号)
4点按钮开关
链斗组件(4号)
4点按钮开关(上下2速)
4点按钮开关组件(带3m线缆)
4点按钮开关组件(带6m线缆)
下钩组件(60kg~250kg用)
防脱钩组件(60kg~250kg用)
碳刷(60kg~490kg用)
链斗组件(250kg以下・扬程3m用)
链斗组件(250kg以下扬程6m・490kg扬程3m用)
下钩组件(490kg用)
防脱钩组件(490kg用)
链斗组件(490kg・扬程6m用)
下钩组件
整流器
电磁开关
碳刷
防脱钩组件
查看全部(30)
适用机型 :
FA-1型
FB4M型
FB4型
FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型
FA、FB4、FAM、FB4M、FAP型
FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型
β125kg、200kg型
DAM、FAM、SAM型
DA、FA、SA型
FAM、LM型
FA、FAM、FAP型
FA、L型
αC型
αSB型
αS型
αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV型
αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型
查看全部(17)
内部容量 :
1套
查看全部(1)
类型 :
4AA
BS-K12
Y
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
商品类型: 电动链滑块用零件
内部容量: 1套

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 详细类型 产品名称 适用机型 重量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共31个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
各种电动葫芦的更换部件。
【特点】
・从1个开始销售各种更换部件。
・符合系列:α型、β型、FA型、FB型、SA型。
【用途】
・用于各种修理。
・也可用于检查。

产品规格

选型支持信息

机种额定载荷(kg)扬程(m)适用链条
AC系列150,2503YAS180S
6YAS180M
4903YAS180M
6YAS180L
AS、ASB、ASW
ASV、AH、AHB
AHV、ASM
系列
60、100
160、250
3YAS180S
6YAS180M
4903YAS180M
6YAS180L
 

产品规格

型号商品名适用机种质量
(g/套)
Y2A-0002点按钮开关DA、FA、SA型300
Y4AA-0004点按钮开关DAM、FAM、SAM型420
YFA-010041下钩组件FA-1型1340
Y2A-302点按钮开关组件(带3m线缆)FA、L型960
Y2A-602点按钮开关组件(带6m线缆)FA、L型1560
Y2B-FB2点按钮开关(2速)FB4型300
Y4BA-FB4点按钮开关(上下2速)FB4M型420
4AA-304点按钮开关组件(带3m线缆)FAM、LM型1300
4AA-604点按钮开关组件(带6m线缆)FAM、LM型1960
YFA-005246磁力开关FA、FAM、FAP型560
YFA-005254整流器FA、FB4、FAM、FB4M、FAP型30
YFA-CB1链斗组件(1号)FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型460
YFA-CB2链斗组件(2号)FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型520
YFA-CB3链斗组件(3号)FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型600
YFA-CB4链斗组件(4号)FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型800
YFA-005197电磁制动器组件(0.5t用)FA、FB4、FAM、FB4M、FAP型1680
YFA-010197电磁制动器组件(1t以上用)FA、FB4、FAM、FB4M、FAP型2000
 

产品规格

型号商品名适用机种质量
(g/套)
YAS-K06003防脱钩组件(60kg~250kg用)αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型10
YAS-K49003防脱钩组件(490kg用)αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型20
YAS-K06008下钩组件(60kg~250kg用)αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型560
YAS-K49008下钩组件(490kg用)αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型1500
YAS-K06097碳刷(60kg~490kg用)αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV型3
Y2A-AC2点按钮开关(200V)αC型280
Y2A-AS2点按钮开关(100V)αS型280
Y2B-ASB2点按钮开关(100V2速)αSB型300
YAS-180S链斗组件(250kg以下・扬程3m用)αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型100
YAS-180M链斗组件(250kg以下杨程6m・490kg扬程3m用)αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型160
YAS-180L链斗组件(490kg・扬程6m用)αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型580
 

产品规格

型号商品名适用机种质量
(g/套)
BS-K12003防脱钩组件β125kg、200kg型10
BS-K12008下钩组件β125kg、200kg型300
BS-K12097碳刷β125kg、200kg型2
 

基本信息

商品类型 电动链滑块用零件 内部容量 1套
型号
4AA-30
4AA-60
BS-K12003
BS-K12008
BS-K12097
Y2A-000
Y2A-30
Y2A-60
Y2A-AC
Y2A-AS
Y2B-ASB
Y2B-FB
Y4AA-000
Y4BA-FB
YAS-180L
YAS-180M
YAS-180S
YAS-K06003
YAS-K06008
YAS-K06097
YAS-K49003
YAS-K49008
YFA-005197
YFA-005246
YFA-005254
YFA-010041
YFA-010197
YFA-CB1
YFA-CB2
YFA-CB3
YFA-CB4
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
详细类型 产品名称 适用机型 重量
(g)
内部容量

1,729.61起

4天 FA・FB・SA型 4点按钮开关组件(带3m线缆) FAM、LM型 1300.000 1套

1,981.67起

4天 FA・FB・SA型 4点按钮开关组件(带6m线缆) FAM、LM型 1960.000 1套

20.69起

4天 β型 防脱钩组件 β125kg、200kg型 10.000 1套

391.38起

4天 β型 下钩组件 β125kg、200kg型 300.000 1套

54.78起

4天 β型 碳刷 β125kg、200kg型 2.000 1套

475.32起

4天 FA・FB・SA型 2点按钮开关 DA、FA、SA型 300.000 1套

1,098.16起

4天 FA・FB・SA型 2点按钮开关组件(带3m线缆) FA、L型 960.000 1套

1,243.82起

4天 FA・FB・SA型 2点按钮开关组件(带6m线缆) FA、L型 1560.000 1套

475.93起

4天 α型 2点按钮开关(200V) αC型 280.000 1套

475.93起

4天 α型 2点按钮开关(100V) αS型 280.000 1套

811.22起

4天 α型 2点按钮开关(100V2速) αSB型 300.000 1套

954.69起

4天 FA・FB・SA型 2点按钮开关(2速) FB4型 300.000 1套

870.94起

4天 FA・FB・SA型 4点按钮开关 DAM、FAM、SAM型 420.000 1套

1,276.41起

4天 FA・FB・SA型 4点按钮开关(上下2速) FB4M型 420.000 1套

678.15起

4天 α型 链斗组件(490kg・扬程6m用) αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型 580.000 1套

430.58起

4天 α型 链斗组件(250kg以下扬程6m・490kg扬程3m用) αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型 160.000 1套

366.02起

4天 α型 链斗组件(250kg以下・扬程3m用) αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型 100.000 1套

21.75起

4天 α型 防脱钩组件(60kg~250kg用) αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型 10.000 1套

475.93起

4天 α型 下钩组件(60kg~250kg用) αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型 560.000 1套

60.59起

4天 α型 碳刷(60kg~490kg用) αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV型 3.000 1套

23.78起

4天 α型 防脱钩组件(490kg用) αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型 20.000 1套

973.35起

4天 α型 下钩组件(490kg用) αS、SB、SW、SV、SM、H、HB、HV、C型 1500.000 1套

1,293.67起

4天 FA・FB・SA型 电磁制动器组件(0.5t用) FA、FB4、FAM、FB4M、FAP型 1680.000 1套

908.62起

4天 FA・FB・SA型 电磁开关 FA、FAM、FAP型 560.000 1套

237.88起

4天 FA・FB・SA型 整流器 FA、FB4、FAM、FB4M、FAP型 30.000 1套

648.90起

4天 FA・FB・SA型 下钩组件 FA-1型 1340.000 1套

1,730.49起

4天 FA・FB・SA型 电磁制动器组件(1t以上用) FA、FB4、FAM、FB4M、FAP型 2000.000 1套

411.20起

4天 FA・FB・SA型 链斗组件(1号) FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型 460.000 1套

432.70起

4天 FA・FB・SA型 链斗组件(2号) FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型 520.000 1套

540.75起

4天 FA・FB・SA型 链斗组件(3号) FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型 600.000 1套

605.67起

4天 FA・FB・SA型 链斗组件(4号) FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型 800.000 1套

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空