(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Hitachi Maxell No.5938 超丁基胶带(双面)
收藏
对比
细节
类似品

Hitachi Maxell No.5938 超丁基胶带(双面)

根据数量多少打折
品牌:
Hitachi Maxell [日本]
Hitachi Maxell [日本]
暂无评价

单价(未税):

87.98起
(

标准单价:

87.98起
)

单价(未税):

87.98起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
30
75
100
查看全部(3)
粘着力 :
7.8N/10mm、19.5N/mm
7.8N/10mm、19.5N/25mm
查看全部(2)
类型 :
593800-20
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

13天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 20
产品类型: 胶带
基材: 聚乙烯网
厚度(mm): 0.5
详细类型: 两面型
胶粘剂: 丁基橡胶类
颜色: 黑色系
规格: 切断时需使用刀具

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 粘着力 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
气密性、耐久性、防水性优异的胶带。
【特点】
・具有优异的气密性、耐久性和防水性,能很好地粘附在粗糙表面(强粘着力)。
・JTC(住宅外包装技术中心)推荐品。
・0.5mm厚的双面型。
【用途】
・住宅防水用:窗框周围、开口部的防水、密封接缝周围的防水。
・建筑材料及部件的临时固定。

JTC(房屋外饰技术中心)推荐产品

スーパーブチルテープの外観

超级丁基胶带的外观

超级丁基胶带(双面)是一种具有优异防水性、耐用性和粘合性的双面胶带,可用于各种防水和防震应用。

テープの構造(テープ厚 : 0.500mm)

胶带结构(胶带厚度 : 0.500mm)
离型纸、丁基橡胶粘合剂、聚乙烯网、丁基橡胶粘合剂

胶带性能

胶带性能
测量项目单位测量值
粘合力1面N/10mm7.84
2面7.84
初粘力ball No.40
保持力落下分10
  • ※ 测量方法 : 斯里昂技术法
  • ※ 保持力 : 23℃、9.8N

注意・禁止事项

如果粘贴胶带的表面脏污,将无法获得足够的粘着力,因此在粘贴前请清除表面的污垢、灰尘、水分和油脂。
为了获得足够的粘着力,粘贴胶带后请充分压紧。
保存胶带时,请避开直射阳光和取暖设备等热源,存放在阴凉处。
非电气绝缘用的胶带请勿用于电气绝缘。
由于可能会留下粘胶残留、变色或剥落涂层,请勿将胶带直接粘贴在家具、墙壁、玻璃、PVC制品或汽车车身上。
非皮肤粘贴用的胶带可能会引起皮肤过敏或留下粘胶残留,请勿直接粘贴在皮肤上。
根据粘贴对象的不同,可能会污染表面或留下粘胶残留,因此在粘贴到重要物品上时,请先确认后再使用。
所记载的数值仅为测量值的一个例子,并非保证值。
产品规格可能会在不通知的情况下更改。
使用时,请确认是否适合您的用途。

基本信息

长度(m) 20 厚度(mm) 0.5
颜色 黑色系 产品类型 胶带
详细类型 两面型 规格 切断时需使用刀具
基材 聚乙烯网 胶粘剂 丁基橡胶类
型号
593800-20-30X20
593800-20-75X20
593800-20-100X20
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
粘着力 质量
(g)

102.07起

13天 30 7.8N/10mm、19.5N/25mm 576

87.98起

4天 75 7.8N/10mm、19.5N/mm 1440

117.32起

4天 100 7.8N/10mm、19.5N/mm 1920

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空