(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 牛皮纸胶带 No.500
收藏
对比
细节
类似品

积水 牛皮纸胶带 No.500(30~40个装)

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

597.00起
(

标准单价:

597.00起
)

单价(未税):

597.00起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
60
75
查看全部(2)
类型 :
N500
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 50
产品类型: 胶带
抗拉强度: 60N/10mm
胶粘剂: 橡胶类
厚度(mm): 0.14
颜色详细: 纸板颜色
展开力: 0.5N/10mm
拉伸度: 8%
颜色: 茶色系
粘着力: 3.3N/10mm
基材: 牛皮纸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
优异的保持力,稳定的质量。操作性优越,展开轻松。
【特点】
・是纸箱包装中最常用的多功能胶带。
・通过特殊的树脂加工,具有优异的防潮性,并且在高温和低温下表现出色。
【用途】
・纸箱(中型/轻型)的密封。

轻巧易操作的包装固定用的牛皮纸胶带

高品質かつ環境に配慮した商品。

高品质且环保的商品。

环保纸芯的比较和优点

容易压碎! 减少垃圾!

至今为止可以简单地粉碎直接废弃的纸芯,可以将垃圾的容量减少到一半以下。

廃棄容積が半分以下に。※70巻分捨てた比較

废物量减少一半以上。 *与废弃70卷的比较

エコ紙芯なら使い終わったらつぶして捨てることが可能。エコで経済的。

使用生态纸芯,用完后可以将其压碎并扔掉。生态经济。

为减少废物做出贡献

〈クラフトテープ 10 ケース使用時に発生する廃棄物量比較〉 50mm×50mで約30%削減、50mm×500mで約20%削減

<使用工艺胶带时产生的废物量比较 10 例> 50mm x 50m 约减少 30%,50mm x 500m 约减少 20%

基本信息

长度(m) 50 厚度(mm) 0.14
颜色 茶色系 产品类型 胶带
颜色详细 纸板颜色 粘着力 3.3N/10mm
抗拉强度 60N/10mm 展开力 0.5N/10mm
基材 牛皮纸 胶粘剂 橡胶类
拉伸度 8%
型号
N500-60-50-PACK
N500-75-50-PACK
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)

634.40起

40个装

6天 60

597.00起

30个装

6天 75

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空