(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 牛皮纸胶带 No.500
收藏
对比
细节
类似品

积水 牛皮纸胶带 No.500

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

7.76起
(

标准单价:

7.76起
)

单价(未税):

7.76起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
38
50
75
100
查看全部(5)
类型 :
K50S
K51
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

13天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 50
产品类型: 胶带
抗拉强度: 60N/10mm
厚度(mm): 0.14
颜色详细: 纸板
基材: 牛皮纸
颜色: 茶色系
粘着力: 3.3N/10mm
胶粘剂: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
优异的保持力,稳定的品质。可操作性出色的轻松展开。
【特点】
・纸箱包装中使用最多的通用性出色的胶带。
・通过特殊的树脂加工,防潮性优异,高、低温性也优异。
【用途】
・纸箱(中型/轻型)的密封。
产品概述
产品特点
・一种多功能胶带,非常适合纸箱包装。
・ 特殊的树脂加工提供了优异的防潮性和耐高低温性。
 
产品规格
型号K51X11K51X12K51X13K51X15K50SX06
规格粘合力:3.3N/10mm
粘合力:8.25N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
可手撕
颜色:纸板
宽度(mm):25
长度(m):50
厚度(mm):0.14
粘合力:3.3N/10mm
粘合力:8.25N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
可手撕
颜色:纸板
宽度(mm):38
长度(m):50
厚度(mm):0.14
粘合力:3.3N/10mm
粘合力:8.25N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
可手撕
颜色:纸板
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.14
粘合力:3.3N/10mm
粘合力:8.25N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
可手撕
颜色:纸板
宽度(mm):75
长度(m):50
厚度(mm):0.14
粘合力:3.3N/10mm
粘合力:8.25N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
可手撕
颜色:纸板
宽度(mm):100
长度(m):50
厚度(mm):0.14
材质基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶类
基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶类
基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶类
基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶类
基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶类
质量152.5g231.8g305g457.5g610g

基本信息

长度(m) 50 厚度(mm) 0.14
颜色 茶色系 产品类型 胶带
颜色详细 纸板 粘着力 3.3N/10mm
抗拉强度 60N/10mm 基材 牛皮纸
胶粘剂 橡胶类
型号
K50SX06
K51X11
K51X12
K51X13
K51X15
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

29.16起

4天 100 610

7.76起

4天 25 152.5

10.74起

4天 38 231.8

60.39起

13天 50 305

21.85起

4天 75 457.5

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空