(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • PF/PJ型脚踏式轻型堆高车
收藏
对比
细节
类似品

PF/PJ型脚踏式轻型堆高车

品牌:
泰得力(TENDERLY) [中国]
泰得力(TENDERLY) [中国]
暂无评价

单价(未税):

3,117.76起
(

标准单价:

3,117.76起
)

单价(未税):

3,117.76起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
销售单位 :
查看全部(1)
类型 :
PF4120
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

18天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

18天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

18天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 移动式升降机
货叉最低高度(mm): 90
轮子尺寸(mm): 前轮Φ75×30、后轮Φ125×40
最小转弯半径(mm): 930
货叉宽度(mm): 550
货叉最高高度(mm): 1200
载重: 400KG
销售单位:
货叉长度(mm): 650
净重(kg): 76
整车长宽高(mm): 1040×590×1410

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 销售单位 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
  • 高品质油缸和进口密封圈,大大提高了密封性能,降低维修成本。
  • 脚踏式轻型设计。
  • 门架采用泰得力优质冷拉无缝钢管,经多道镀铬处理。
  • 轻便灵巧,省力高效。
  • 符合欧洲EN1757-1:2001标准。
产品规格
使用示例

基本信息

产品类型 移动式升降机 货叉宽度(mm) 550
货叉长度(mm) 650 货叉最低高度(mm) 90
货叉最高高度(mm) 1200 净重(kg) 76
轮子尺寸(mm) 前轮Φ75×30、后轮Φ125×40 载重 400KG
整车长宽高(mm) 1040×590×1410 最小转弯半径(mm) 930
销售单位
型号
PF4120
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
销售单位

3,117.76起

18天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空