(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 不锈钢呆梅两用扳手
  • 不锈钢呆梅两用扳手
  • 不锈钢呆梅两用扳手
收藏
对比
细节
类似品

不锈钢呆梅两用扳手

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

21.88起
(

标准单价:

21.88起
)

单价(未税):

21.88起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
105
120
135
150
175
195
215
245
265
290
320
340
360
430
480
520
560
595
查看全部(18)
规格 :
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
17mm
18mm
19mm
20mm
21mm
22mm
23mm
24mm
25mm
26mm
27mm
30mm
32mm
34mm
36mm
38mm
41mm
46mm
50mm
55mm
60mm
65mm
查看全部(33)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 组合扳手
单品·套装区分: 单品
有无棘轮机构:
材质: 304不锈钢
摆头(柔性):

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共33个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 304 不锈钢特性及使用环境:
    无磁或弱磁性,具有高韧性和塑性。耐腐蚀,耐高温,应用于家庭用品、医疗器具、船舶部件、汽车配件、建材、化学、食品工业等腐蚀性环境、高温环境和卫生条件要求较高的行业。

◆ 304QF不锈钢工具技术参数:
    硬度:HRC15-25
    抗拉强度:σb (MPa) ≥ 520
产品规格

基本信息

种类 组合扳手 有无棘轮机构
摆头(柔性) 单品·套装区分 单品
材质 304不锈钢
型号
8101-6
8101-7
8101-8
8101-9
8101-10
8101-11
8101-12
8101-13
8101-14
8101-15
8101-16
8101-17
8101-18
8101-19
8101-20
8101-21
8101-22
8101-23
8101-24
8101-25
8101-26
8101-27
8101-30
8101-32
8101-34
8101-36
8101-38
8101-41
8101-46
8101-50
8101-55
8101-60
8101-65
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格

21.88起

2天 105 6mm

24.01起

2天 120 7mm

27.69起

2天 120 8mm

31.04起

2天 135 9mm

39.08起

2天 135 10mm

45.12起

2天 150 11mm

49.81起

2天 150 12mm

56.50起

2天 175 13mm

63.20起

2天 175 14mm

69.57起

2天 195 15mm

76.60起

2天 195 16mm

80.18起

2天 195 17mm

84.31起

2天 215 18mm

86.65起

2天 215 19mm

90.89起

2天 215 20mm

101.39起

2天 245 21mm

105.30起

2天 245 22mm

114.79起

2天 265 23mm

121.27起

2天 265 24mm

139.25起

2天 265 25mm

155.43起

2天 290 26mm

177.55起

2天 290 27mm

211.27起

2天 320 30mm

245.55起

2天 340 32mm

285.19起

2天 360 34mm

320.14起

2天 360 36mm

348.40起

2天 430 38mm

423.55起

2天 430 41mm

480.72起

2天 480 46mm

513.10起

2天 520 50mm

562.79起

2天 560 55mm

608.46起

2天 595 60mm

667.65起

2天 595 65mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空