(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 3M 79#玻璃纤维电子绝缘耐高温胶带
收藏
对比
细节
类似品

3M 79#玻璃纤维电子绝缘耐高温胶带

根据数量多少打折
品牌:
3M [美国]
3M [美国]
暂无评价

单价(未税):

77.90起
(

标准单价:

77.90起
)

单价(未税):

77.90起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
10
15
20
25
30
40
60
查看全部(7)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 55
包装: 单卷
厚度(mm): 0.177
详细颜色: 白色

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
3M79耐高温胶带是以玻璃布为带基,抗撕裂,从形性好,抗溶剂,用于线圈封包及固定,并用做线芯,外层及线间绝缘,可在表面印刷。玻璃布胶带在纺织产品中耐热和韧力高,并能有效的吸收电气绝缘漆和树脂。        
产品母卷规格:635mm×55m,可根据客户需要切割成所需宽度。        
厚度:0.177(mm)        
颜色:白色        
耐温范围:-20~100℃        
短期耐温:200℃;长期耐温:100℃        
对钢粘性:300N//MM
注意事项
◆ 产品母卷规格:635mm×55m,可根据客户需要切割成所需宽度,如您有定制需求请联系客服

基本信息

长度(m) 55 厚度(mm) 0.177
详细颜色 白色 包装 单卷
型号
79-10-55M
79-15-55M
79-20-55M
79-25-55M
79-30-55M
79-40-55M
79-60-55M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)

77.90起

3天 10

116.93起

3天 15

155.80起

3天 20

194.83起

3天 25

233.86起

3天 30

311.60起

3天 40

467.40起

3天 60

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空