(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 3M 5081助剥胶带
收藏
对比
细节
类似品

3M 5081助剥胶带

根据数量多少打折
品牌:
3M [美国]
3M [美国]
暂无评价

单价(未税):

2,460.00起
(

标准单价:

2,460.00起
)

单价(未税):

2,460.00起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 20
详细颜色: 蓝色
长度(m): 365
包装: 单卷
厚度(mm): 0.1

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品亮点
 ◆ 贴片胶带提供了一种在生产环境下撕除离型纸的可靠方式
 ◆ 外露表面的哑光饰面可加强滑动和处理性能
 ◆ 热粘膜对聚烯烃离型纸具有优异的粘接能力
 ◆ 用于大部分3M™丙烯酸加强型胶带和3M™丙烯酸泡棉胶带上
使用场景介绍
3M™ 助剥胶带5081,蓝色,0.10mm,是一款热粘合胶带,对于大部分3M™ 丙烯酸加强型胶带和3M™ 丙烯酸泡棉胶带上的聚烯烃离型纸都具有优异的粘接能力。                                                               
1、更轻松地去除胶带离型纸                                                                                                                                                    
3M™ 助剥胶带5081,蓝色,0.10mm,是一款热粘合胶带,对于大部分3M™丙烯酸加强型胶带和3M™ 丙烯酸泡棉胶带上的聚烯烃离型纸都具有优异的粘接能力。确保了在生产环境下撕除离型纸的可靠方式。外露表面经过哑光处理,可加强滑防滑和操作性能。
 2、适用于各种胶带离型纸                                                                                                                                                    
热敏助剥胶带适用于所有非硅化胶带离型纸。对于硅化离型纸,在粘贴热敏助剥胶带之前,必须首先通过机械方法去除硅胶层。建议使用3M施胶器进行处理。                                                                               
3、关于热敏助剥胶带的建议                                                                                                                                                    
使用本产品前,请确保表面清洁干燥,无污垢颗粒、油、硅胶层或其他污染物。3M™助剥胶带5081可通过热学方式施用在离型纸上。密封温度和密封时间必须根据应用和使用的设备进行调整。在实验室条件下,温度范围为130℃至155℃,使用时间约为0.8至1.2秒,使用压力约为30N/cm²。     
                                                                                                                                               
注意事项
◆ 可根据客户需要切割成所需宽度,如您有定制需求请联系客服

基本信息

宽度(mm) 20 长度(m) 365
厚度(mm) 0.1 详细颜色 蓝色
包装 单卷
型号
5081-20-365M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

2,460.00起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空