(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 3M 27#玻璃布胶带
收藏
对比
细节
类似品

3M 27#玻璃布胶带

根据数量多少打折
品牌:
3M [美国]
3M [美国]
暂无评价

单价(未税):

77.90起
(

标准单价:

77.90起
)

单价(未税):

77.90起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
10
15
18
20
30
40
50
查看全部(7)
详细颜色 :
深灰色
灰色
查看全部(2)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 55
厚度(mm): 0.187
包装: 单卷

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 详细颜色 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
 ◆ 3M™ 电气绝缘胶带 27#是压敏橡胶热固性胶粘剂。该胶带适用于机械强度高、耐高温的应用场合
 ◆ 可用作线圈绝缘。适用于高压电机和变压器应用,坚固的胶带背基,具有相当的机械强度
 ◆ 介电强度高,边缘撕裂强度高
 ◆ 从形性佳、耐穿刺性以及理想的电气特性
注意事项
◆ 可根据客户需要切割成所需宽度,如您有定制需求请联系客服

基本信息

长度(m) 55 厚度(mm) 0.187
包装 单卷
型号
27-10-55M
27-15-55M
27-18-55M
27-20-55M
27-30-55M
27-40-55M
27-50-55M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
详细颜色

77.90起

3天 10 灰色

116.93起

3天 15 深灰色

140.22起

3天 18 深灰色

155.80起

3天 20 深灰色

233.70起

3天 30 深灰色

311.60起

3天 40 深灰色

389.50起

3天 50 深灰色

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空