(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 爱安德/AND 大容量精密天平 GX-M系列
收藏
对比
细节
类似品

爱安德/AND 大容量精密天平 GX-M系列

品牌:
爱安德(A&D) [日本]
爱安德(A&D) [日本]
暂无评价

单价(未税):

11,327.44起
(

标准单价:

11,327.44起
)

单价(未税):

11,327.44起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
称重量 (g) :
2200
6200
8200
10200
12200
22200
32200
查看全部(7)
显示精度 :
0.01g
0.1g
查看全部(2)
重复精度 :
0.01g
0.1g
查看全部(2)
类型 :
GX-10202M
GX-12001M
GX-22001M
GX-32001M
GX-32001MD
GX-8202M
GX-8202MD
查看全部(7)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

40天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

40天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

40天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
主要用途: 计数秤
连接计算机功能: 有(需另购电缆等配件)
外型尺寸(mm): 300×355×111
种类: 主体
秤盘尺寸D(mm): 210
稳定时间(s): 1.5
秤盘形状: 方盘
秤盘尺寸W(mm): 270

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 称重量 (g) 显示精度 重复精度 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
快速稳定的SHS传感器
仅需1.5秒稳定
 
自动环境检测功能(仅GX-M)
当环境温度变化时自动自校准,确保计量精度
 
冲击检测及示警功能(ISD)
生产线应用时冲击力确认,利于防护措施实施
 
最小称重量自动检测功能(APA)
A&D的ECL技术可精确确认天平重复性/最小称量值
 
流速显示功能(FRD)
计算液体/粉体的流量值或流速控制等
 
 SUS316不锈钢称盘,IP65防护等级
可高压冲洗,清洁工作简单快捷,适用于潮湿/粉尘等恶劣
 
带双向RS-232C接口和USB接口
可同时连接两台外部设备,方便数据传输和外部设备的双
向控制

■ 数据储存功能:200组称重数据/50组单位质量
               50组校准数据/20组去皮值/20组上下限值
■ 用户权限功能
■ GLP/GMP/GCP/ISO格式输出
■ 下挂钩功能(标配专用配件)
■ 比较显示功能
■ 动物称重功能
■ 可选配多种控制输出配件
 

基本信息

主要用途 计数秤 种类 主体
秤盘形状 方盘 连接计算机功能 有(需另购电缆等配件)
秤盘尺寸D(mm) 210 秤盘尺寸W(mm) 270
外型尺寸(mm) 300×355×111 稳定时间(s) 1.5
型号
GX-10202M
GX-12001M
GX-22001M
GX-32001M
GX-32001MD
GX-8202M
GX-8202MD
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
称重量
(g)
显示精度 重复精度

13,384.95起

40天 10200 0.01g 0.01g

11,681.41起

40天 12200 0.1g 0.1g

12,979.35起

40天 22200 0.1g 0.1g

16,426.99起

40天 32200 0.1g 0.1g

12,389.39起

40天 6200 0.1g 0.1g

12,979.35起

40天 8200 0.01g 0.01g

11,327.44起

40天 2200 0.01g 0.01g

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空