(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 爱安德/AND 工业电子天平 GX-L系列
收藏
对比
细节
类似品

爱安德/AND 工业电子天平 GX-L系列

品牌:
爱安德(A&D) [日本]
爱安德(A&D) [日本]
暂无评价

单价(未税):

16,924.78起
(

标准单价:

16,924.78起
)

单价(未税):

16,924.78起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
秤盘尺寸D (mm) :
344
346
查看全部(2)
秤盘尺寸W (mm) :
384
386
查看全部(2)
外型尺寸 (mm) :
372×615×130
373×615×130
查看全部(2)
显示精度 :
0.1g
0.5g
1g
查看全部(3)
重复精度 :
0.1g
0.5g
0.7g
1g
查看全部(4)
类型 :
GX-102000L
GX-102000LS
GX-12001L
GX-22001L
GX-32001L
GX-32001LS
GX-42001L
GX-62001L
GX-62001LS
查看全部(9)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

40天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

40天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

40天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
主要用途: 计数秤
连接计算机功能: 有(需另购电缆等配件)
种类: 主体
稳定时间(s): 1.5
秤盘形状: 方盘

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 秤盘尺寸D (mm) 秤盘尺寸W (mm) 外型尺寸 (mm) 显示精度 重复精度 购买条件 预计发货日
购买件数
共9个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
快速稳定的SHS传感器
仅需1.5秒稳定,实现快速高效称重
 
自动环境检测功能
当环境温度变化时自动自校准,确保计量精度
 
摇杆设计或分体设计
可落地或台面摆放
 
最小称重量自动检测功能(APA)
A&D的ECL技术可精确确认天平重复性/最小称量值
 
流速显示功能(FRD)
计算液体/粉体的流量值或流速控制等
 
 SUS316不锈钢称盘,IP65防护等级
可高压冲洗,清洁工作简单,保证卫生安全
 
标配RS-232C接口和USB接口
即插即用,数据传输快速便捷
 
用户权限管理
多级用户访问权限管理对天平和称重数据的访问,有效
保证数据安全

■ 自动计数精度提高功能
■ 密度测量功能(选配密度套件)
■ GLP/GMP/GCP/ISO格式输出
■ 下挂钩功能(标配专用配件)
■ 重量检测功能
■ 动物称重功能
■ 生产线上应用:冲击检测及预警功能,
记录及显示冲击强度,有利于实施防护措施。
 

基本信息

主要用途 计数秤 种类 主体
秤盘形状 方盘 连接计算机功能 有(需另购电缆等配件)
稳定时间(s) 1.5
型号
GX-102000L
GX-102000LS
GX-12001L
GX-22001L
GX-32001L
GX-32001LS
GX-42001L
GX-62001L
GX-62001LS
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
秤盘尺寸D
(mm)
秤盘尺寸W
(mm)
外型尺寸
(mm)
显示精度 重复精度

26,106.20起

40天 346 386 373×615×130 1g 1g

25,442.48起

40天 346 386 373×615×130 1g 1g

16,924.78起

40天 344 384 372×615×130 0.1g 0.1g

18,805.31起

40天 344 384 372×615×130 0.1g 0.1g

21,792.04起

40天 344 384 372×615×130 0.1g 0.1g

18,141.59起

40天 344 384 372×615×130 0.1g 0.1g

19,966.81起

40天 344 384 372×615×130 0.5g 0.5g

21,792.04起

40天 344 384 372×615×130 1g 0.7g

26,106.20起

40天 344 384 372×615×130 1g 0.7g

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空