(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 爱安德/AND 高级分析精密天平 GF-A系列
收藏
对比
细节
类似品

爱安德/AND 高级分析精密天平 GF-A系列

品牌:
爱安德(A&D) [日本]
爱安德(A&D) [日本]
暂无评价

单价(未税):

6,760.08起
(

标准单价:

6,760.08起
)

单价(未税):

6,760.08起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
称重量 (g) :
220
320
420
620
1100
1620
2200
3200
4200
6200
10200
查看全部(11)
秤盘尺寸D (mm) :
128
165
查看全部(2)
秤盘尺寸W (mm) :
128
165
查看全部(2)
显示精度 :
0.001g
0.01g
0.1g
查看全部(3)
重复精度 :
0.001g
0.01g
0.1g
查看全部(3)
稳定时间 (s) :
1
1.5
查看全部(2)
类型 :
GF-10001A
GF-10002A
GF-1003A
GF-1603A
GF-2002A
GF-203A
GF-3002A
GF-303A
GF-4002A
GF-403A
GF-6001A
GF-6002A
GF-603A
查看全部(13)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

35天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
主要用途: 计数秤
连接计算机功能: 有(需另购电缆等配件)
种类: 主体
秤盘形状: 方盘

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 称重量 (g) 秤盘尺寸D (mm) 秤盘尺寸W (mm) 显示精度 重复精度 稳定时间 (s) 购买条件 预计发货日
购买件数
共13个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
冲击检测及示警功能(ISD)
生产线应用时冲击力确认,
利于防护措施实施
 
最小称重量自动检测功能(APA)
A&D研创ECL技术精确确认天平重复性/最小称量值
 
流速显示功能(FRD)
计算液体/粉体的流量值或流速控制等
 
带双向RS-232C接口和USB接口
可同时连接两台外部设备,方便数据传输和外部设备的双
向控制
 
用户权限管理功能
可设置包括管理者在内11个用户权限
 
■ 数据存储功能  测量数据200组/校准数据50组
                 单位质量50组
■ GLP/GMP/GCP/ISO格式输出
■ 密度测量(选配密度组件)
■ 下挂钩功能(标配专用配件)
■ 比较显示功能
■ 可选配内置可充电电池
 

基本信息

主要用途 计数秤 种类 主体
秤盘形状 方盘 连接计算机功能 有(需另购电缆等配件)
型号
GF-10001A
GF-10002A
GF-1003A
GF-1603A
GF-2002A
GF-203A
GF-3002A
GF-303A
GF-4002A
GF-403A
GF-6001A
GF-6002A
GF-603A
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
称重量
(g)
秤盘尺寸D
(mm)
秤盘尺寸W
(mm)
显示精度 重复精度 稳定时间
(s)

7,020.65起

7天 10200 165 165 0.1g 0.1g 1

10,123.89起

7天 10200 165 165 0.1g 0.1g 1.5

9,675.52起

7天 1100 128 128 0.001g 0.001g 1

10,383.48起

7天 1620 128 128 0.001g 0.001g 1

6,814.16起

7天 2200 165 165 0.01g 0.01g 1

6,814.16起

7天 220 128 128 0.001g 0.001g 1

7,333.33起

35天 3200 165 165 0.01g 0.01g 1

7,333.33起

7天 320 128 128 0.001g 0.001g 1

8,377.59起

7天 4200 165 165 0.01g 0.01g 1

8,377.59起

7天 420 128 128 0.001g 0.001g 1

6,760.08起

7天 6200 165 165 0.1g 0.1g 1

9,026.55起

7天 6200 165 165 0.01g 0.01g 1

9,026.55起

7天 620 128 128 0.001g 0.001g 1

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空