(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 爱安德/AND 自动微量分析天平 BM系列
收藏
对比
细节
类似品

爱安德/AND 自动微量分析天平 BM系列

品牌:
爱安德(A&D) [日本]
爱安德(A&D) [日本]
暂无评价

单价(未税):

27,654.86起
(

标准单价:

27,654.86起
)

单价(未税):

27,654.86起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
称重量 (g) :
5.2
22
220
250
320
520
查看全部(6)
秤盘尺寸(φ) (mm) :
25
90
查看全部(2)
显示精度 :
0.001mg
0.01mg
0.1mg
查看全部(3)
重复精度 :
0.0012mg
0.0025mg
0.01mg
0.03mg
0.1mg
0.2mg
查看全部(6)
稳定时间 (s) :
3.5
8
查看全部(2)
类型 :
BM-20
BM-200
BM-22
BM-252
BM-300
BM-5
BM-500
查看全部(7)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
主要用途: 计数秤
支持干电池:
种类: 主体
外型尺寸(mm): 259×466×326
秤盘形状: 圆盘

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 称重量 (g) 秤盘尺寸(φ) (mm) 显示精度 重复精度 稳定时间 (s) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
标配无风电离器
采用直流式无风电器消除静电,避免产生粉末样品漂浮
 
采用导电涂层防风玻璃
防止人体或样品带电造成测量不稳定
 
横向滑动门控操作
人性化门控系统,两手同时完成门控和样品放置
 
网格状专用称盘
标配不容易受空气对流影响的网格状称盘
 
操作性良好的称量空间
称量台双环设计,分隔板取下后
也可实现静电消除
 
 
两种通信方式
标配RS-232C接口和USB接口
 
内置校准砝码
单键自动自校准
 
■ 强大存储功能  测量数据:高达200组
                 校准数据:高达50组
■ 标配A&D计量标准应用软件WinCT
■ 自动环境设定
■ GLP/GMP/GCP/ISO格式输出
■ 大型高清晰白色背光LCD显示
 

基本信息

主要用途 计数秤 种类 主体
秤盘形状 圆盘 支持干电池
外型尺寸(mm) 259×466×326
型号
BM-5
BM-20
BM-22
BM-200
BM-252
BM-300
BM-500
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
称重量
(g)
秤盘尺寸(φ)
(mm)
显示精度 重复精度 稳定时间
(s)

57,522.13起

7天 5.2 25 0.001mg 0.0012mg 8

57,522.13起

7天 22 25 0.001mg 0.0025mg 8

49,889.38起

7天 22 25 0.001mg 0.01mg 8

27,654.86起

7天 220 90 0.1mg 0.2mg 3.5

32,964.60起

7天 250 90 0.01mg 0.03mg 8

28,761.06起

7天 320 90 0.1mg 0.2mg 3.5

30,420.35起

7天 520 90 0.1mg 0.1mg 8

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空